![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/03/034805-LEGRAND.jpg)
Ventilatierooster in metaal afm. 248 x 248 mm - RAL 7035
ALTIS
LEGRAND
Ventilatierooster in metaal afm. 248 x 248 mm - RAL 7035
Ref. 034805
EAN-nr.
3245060348052
Ventilatierooster in metaal afm. 248 x 248 mm - RAL 7035
Productgroep : 18
141,70 €
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
Geschikt voor bouwdiepte kast | 13 mm |
---|---|
Breedte | 248 mm |
Hoogte | 248 mm |
Voor max. aantal ventilatoren | 2 |
Materiaal | Staal |
Uitvoering oppervlakte | Gelakt |
Met ingebouwd filter | Ja |
---|---|
Montagewijze | Schroefbevestiging |
Beschermingsgraad (IP) | IP32 |
Kleur | Grijs |
RAL-nummer | 7035 |
Halogeenvrij | Ja |
Documentatie
1 document
Gebruikers-instructie
4 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
SELECTEER