![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/03/034835-LEGRAND-1000.jpg)
Ventialtierooster 250x250 met filter eu3 - g3 - ip54
ALTIS
LEGRAND
Ventialtierooster 250x250 met filter eu3 - g3 - ip54
Ref. 034835
EAN-nr.
3245060348359
Ventialtierooster 250x250 met filter eu3 - g3 - ip54
Productgroep : 18
85,36 €
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
Geschikt voor bouwdiepte kast | 35 mm |
---|---|
Breedte | 250 mm |
Hoogte | 250 mm |
Voor max. aantal ventilatoren | 1 |
Materiaal | Kunststof |
Uitvoering oppervlakte | Geen (onbehandeld) |
Met ingebouwd filter | Ja |
---|---|
Montagewijze | Overig |
Beschermingsgraad (IP) | IP54 |
Kleur | Grijs |
RAL-nummer | 7035 |
Documentatie
1 document
Gebruikers-instructie
6 documenten