Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo print

Veiligh.trans. enkelf.open 24V 630 VA - kl. 1/4 en 1/16 mm

TRANSFO LEGRAND

Veiligh.trans. enkelf.open 24V 630 VA - kl. 1/4 en 1/16 mm

Ref. 042862 EAN-nr. 3245060428624

Veiligh.trans. enkelf.open 24V 630 VA - kl. 1/4 en 1/16 mm

Productgroep : 20
322,80 €
Richtprijs Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen

Technische kenmerken

Uitgevoerd als veiligheidstrafo Ja
Uitgevoerd als scheidingstrafo Nee
Uitgevoerd als spaartransformator Nee
Primaire spanning 1 230-230 V
Primaire spanning 2 400-400 V
Secundaire spanning 1 24-24 V
(Meet)schijnvermogen 630 VA
Isolatiemateriaal-klasse conform IEC 85 B
Kortsluitvast Nee
Relatieve kortsluitspanning Uk 3.5330682422 %
Breedte 126 mm
Hoogte 126 mm
Diepte 141 mm
Beschermingsgraad (IP) IP00
Ringkern Nee
Geschikt voor printmontage Nee
Modulaire uitvoering (voor railmontage) Nee

Documentatie

3 documenten
Technische gids
Technische gids
Technische gids
2 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
1 document
3D Autocad
042862.dwg dwg (0.09 Mo)
1 document
PEP
LGRP-2015-040-V1-EN.pdf pdf (0.67 Mo)