Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo print

Veiligh.tr. enkelf.open 12/24V 220 VA - klemmen 1 tot 4 mm

TRANSFO LEGRAND

Veiligh.tr. enkelf.open 12/24V 220 VA - klemmen 1 tot 4 mm

Ref. 042844 EAN-nr. 3245060428440

Veiligh.tr. enkelf.open 12/24V 220 VA - klemmen 1 tot 4 mm

Productgroep : 20
225,20 €
Richtprijs Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen

Technische kenmerken

Uitgevoerd als veiligheidstrafo Ja
Uitgevoerd als scheidingstrafo Nee
Uitgevoerd als spaartransformator Nee
Primaire spanning 1 230-230 V
Primaire spanning 2 400-400 V
Secundaire spanning 1 12-12 V
Secundaire spanning 2 24-24 V
(Meet)schijnvermogen 220 VA
Isolatiemateriaal-klasse conform IEC 85 B
Kortsluitvast Nee
Relatieve kortsluitspanning Uk 6.5130003833 %
Breedte 96 mm
Hoogte 115 mm
Diepte 110 mm
Beschermingsgraad (IP) IP2X
Ringkern Nee
Geschikt voor printmontage Nee
Modulaire uitvoering (voor railmontage) Nee

Documentatie

3 documenten
Technische gids
Technische gids
Technische gids
2 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
1 document
3D Autocad
042859.dwg dwg (0.09 Mo)
1 document
PEP
LGRP-2015-038-V1-EN.pdf pdf (0.63 Mo)