![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/04/LG-042849-WEB-R.jpg)
Veiligh.tr. enkelf.open 12/24V 1000 VA - kl. 0,25/6 en 4/35
TRANSFO
LEGRAND
Veiligh.tr. enkelf.open 12/24V 1000 VA - kl. 0,25/6 en 4/35
Ref. 042849
EAN-nr.
3245060428495
Veiligh.tr. enkelf.open 12/24V 1000 VA - kl. 0,25/6 en 4/35
Productgroep : 20
621,10 €
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
Uitgevoerd als veiligheidstrafo | Ja |
---|---|
Uitgevoerd als scheidingstrafo | Nee |
Uitgevoerd als spaartransformator | Nee |
Primaire spanning 1 | 230-230 V |
Primaire spanning 2 | 400-400 V |
Secundaire spanning 1 | 12-12 V |
Secundaire spanning 2 | 24-24 V |
(Meet)schijnvermogen | 1000 VA |
Isolatiemateriaal-klasse conform IEC 85 | B |
Kortsluitvast | Nee |
---|---|
Relatieve kortsluitspanning Uk | 2.383372494 % |
Breedte | 220 mm |
Hoogte | 222 mm |
Diepte | 170 mm |
Beschermingsgraad (IP) | IP00 |
Ringkern | Nee |
Geschikt voor printmontage | Nee |
Modulaire uitvoering (voor railmontage) | Nee |
Documentatie
3 documenten
Technische gids
Technische gids
Technische gids
2 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
1 document
3D Autocad
SELECTEER