Veiligh.tr. 24V of sch.tr. 48V 220 VA - klemmen 1 tot 4 mm
TRANSFO
LEGRAND
Veiligh.tr. 24V of sch.tr. 48V 220 VA - klemmen 1 tot 4 mm
Ref. 042874
EAN-nr.
3245060428747
Veiligh.tr. 24V of sch.tr. 48V 220 VA - klemmen 1 tot 4 mm
Productgroep : 20
213,50 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Uitgevoerd als veiligheidstrafo | Ja |
---|---|
Uitgevoerd als scheidingstrafo | Nee |
Uitgevoerd als spaartransformator | Nee |
Primaire spanning 1 | 230-230 V |
Primaire spanning 2 | 400-400 V |
Secundaire spanning 1 | 24-24 V |
Secundaire spanning 2 | 48-48 V |
(Meet)schijnvermogen | 220 VA |
Isolatiemateriaal-klasse conform IEC 85 | B |
Kortsluitvast | Nee |
---|---|
Relatieve kortsluitspanning Uk | 6.3316436309 % |
Breedte | 96 mm |
Hoogte | 115 mm |
Diepte | 110 mm |
Beschermingsgraad (IP) | IP2X |
Ringkern | Nee |
Geschikt voor printmontage | Nee |
Modulaire uitvoering (voor railmontage) | Nee |
Documentatie
3 documenten
Technische gids
Technische gids
Technische gids
2 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
1 document
3D Autocad
1 document
PEP
SELECTEER