Veiligheidsverlicht waterdicht Fluoarm. 13 W - 840 lm np
BAES
LEGRAND
Veiligheidsverlicht waterdicht Fluoarm. 13 W - 840 lm np
Ref. 061847
EAN-nr.
3245060618476
Veiligheidsverlicht waterdicht Fluoarm. 13 W - 840 lm np
Productgroep : 98
418,50 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Montagewijze | Wandopbouw |
---|---|
Functie | Vluchtwegverlichting/-indicatie |
Geschikt voor markeringstype | Overig |
Toepassing indicator | Enkelzijdig |
Incl. pictogram | Nee |
Bewakingsinrichting | Geen |
Geschikt voor standby-schakeling | Ja |
Met afstandsschakelaaraansluiting | Nee |
Met afstandsbediening | Nee |
Voedingssysteem | Decentraal (individuele batterij) |
Accu-eigenschap | NiCd |
Lamptype | TL-buis |
Met lichtbron | Ja |
Lamphouder | Overig |
Aantal verlichtingskoppen | 1 |
Materiaal behuizing | Staal |
Kleur behuizing | Wit |
Materiaal afdekking | Kunststof gestructureerd |
Spanningstype | AC |
Nom. spanning | 230-230 V |
Nom. stroom | 350-350 mA |
Lichtverdeler | Diffuserlens/optiek/paneel |
Beschermingsgraad (IP) | IP65 |
Slagvastheid | IK07 |
Beschermingsklasse | I |
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24 | Nee |
Max. systeemvermogen | 80 W |
---|---|
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 | 800 lm |
Lichtstroom in standby modus | 0 lm |
Kleurtemperatuur | 4000-4000 K |
Nom. bedrijfsduur | 1-1 h |
Breedte | 116 mm |
Hoogte/diepte | 110 mm |
Lengte | 666 mm |
Aantal polen | 4 |
Geleiderdoorsnede | 2.5 mm² |
Aansluitwijze | Schroefaansluiting |
Gebruikstemperatuur | -5-35 °C |
opslagtemperatuur | -10-50 °C |
Frequentie | 50-60 Hz |
Nulleider verplicht | Ja |
Aanduiding markering van de aansluitklemmen | Ja |
Halogeenvrij | Ja |
capaciteit aansluitklemmen | 1.5-2.5 mm² |
Aard van de kabel voor verbinding | Flexible or rigid |
Steun van de kabel | Niet van toepassing |
Klem/kabelbinder compatibel met | Niet van toepassing |
bedieningswijze | Wired |
Bevat Batterij en/of Accu | Ja |
Adresseerbaar | Nee |
Aangesloten object | Nee |
Documentatie
1 document
Gebruikers-instructie
4 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
SELECTEER