Veiligheidstransfo prim. 230 V sec. 12 V enkelfasig 400 VA
TRANSFO
LEGRAND
Veiligheidstransfo prim. 230 V sec. 12 V enkelfasig 400 VA
Ref. 042764
EAN-nr.
3245060427641
Veiligheidstransfo prim. 230 V sec. 12 V enkelfasig 400 VA
Productgroep : 20
529,30 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Uitgevoerd als veiligheidstrafo | Ja |
---|---|
Uitgevoerd als scheidingstrafo | Nee |
Uitgevoerd als spaartransformator | Nee |
Primaire spanning 1 | 230-230 V |
Secundaire spanning 1 | 12-12 V |
(Meet)schijnvermogen | 400 VA |
Isolatiemateriaal-klasse conform IEC 85 | B |
Kortsluitvast | Nee |
Relatieve kortsluitspanning Uk | 4.9 % |
---|---|
Breedte | 265 mm |
Hoogte | 130 mm |
Diepte | 156 mm |
Beschermingsgraad (IP) | IP55 |
Ringkern | Nee |
Geschikt voor printmontage | Nee |
Modulaire uitvoering (voor railmontage) | Nee |
Documentatie
1 document
Technische gids
2 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
1 document
3D Autocad
SELECTEER