Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo print

Veiligheidstransfo 230/400 V sec. 24/48V enkelfasig 400 VA

TRANSFO LEGRAND

Veiligheidstransfo 230/400 V sec. 24/48V enkelfasig 400 VA

Ref. 042724 EAN-nr. 3245060427245

Veiligheidstransfo 230/400 V sec. 24/48V enkelfasig 400 VA

Productgroep : 20
553,30 €
Richtprijs Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen

Technische kenmerken

Uitgevoerd als veiligheidstrafo Ja
Uitgevoerd als scheidingstrafo Nee
Uitgevoerd als spaartransformator Nee
Primaire spanning 1 230-230 V
Primaire spanning 2 400-400 V
Secundaire spanning 1 24-24 V
Secundaire spanning 2 48-48 V
(Meet)schijnvermogen 400 VA
Isolatiemateriaal-klasse conform IEC 85 B
Kortsluitvast Nee
Relatieve kortsluitspanning Uk 6 %
Breedte 245 mm
Hoogte 130 mm
Diepte 156 mm
Beschermingsgraad (IP) IP55
Ringkern Nee
Geschikt voor printmontage Nee
Modulaire uitvoering (voor railmontage) Nee

Documentatie

1 document
Technische gids
2 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
1 document
3D Autocad
042724.dwg dwg (0.1 Mo)