![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/04/042723-LEGRAND.jpg)
Veiligheidstransfo 230/400 V sec. 24/48 V enkelfasig 250 VA
TRANSFO
LEGRAND
Veiligheidstransfo 230/400 V sec. 24/48 V enkelfasig 250 VA
Ref. 042723
EAN-nr.
3245060427238
Veiligheidstransfo 230/400 V sec. 24/48 V enkelfasig 250 VA
Productgroep : 20
393,20 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Uitgevoerd als veiligheidstrafo | Ja |
---|---|
Uitgevoerd als scheidingstrafo | Nee |
Uitgevoerd als spaartransformator | Nee |
Primaire spanning 1 | 230-230 V |
Primaire spanning 2 | 400-400 V |
Secundaire spanning 1 | 24-24 V |
Secundaire spanning 2 | 48-48 V |
(Meet)schijnvermogen | 250 VA |
Isolatiemateriaal-klasse conform IEC 85 | B |
Kortsluitvast | Nee |
---|---|
Relatieve kortsluitspanning Uk | 5.9 % |
Breedte | 215 mm |
Hoogte | 100 mm |
Diepte | 122 mm |
Beschermingsgraad (IP) | IP55 |
Ringkern | Nee |
Geschikt voor printmontage | Nee |
Modulaire uitvoering (voor railmontage) | Nee |
Documentatie
1 document
Technische gids
2 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
1 document
3D Autocad
SELECTEER