Veiligheidsblok - wandbevest. pr 230/400V - sec 24V - 400 VA
BS24
LEGRAND
Veiligheidsblok - wandbevest. pr 230/400V - sec 24V - 400 VA
Ref. 042374
EAN-nr.
3245060423742
Veiligheidsblok - wandbevest. pr 230/400V - sec 24V - 400 VA
Productgroep : 20
1 336,00 €
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
Uitgevoerd als veiligheidstrafo | Ja |
---|---|
Uitgevoerd als scheidingstrafo | Nee |
Uitgevoerd als spaartransformator | Nee |
Primaire spanning 1 | 230-230 V |
Primaire spanning 2 | 400-400 V |
Secundaire spanning 1 | 24-24 V |
(Meet)schijnvermogen | 400 VA |
Isolatiemateriaal-klasse conform IEC 85 | B |
Kortsluitvast | Ja |
Relatieve kortsluitspanning Uk | 2.4 % |
---|---|
Breedte | 256 mm |
Hoogte | 290 mm |
Diepte | 163 mm |
Beschermingsgraad (IP) | IP44 |
Ringkern | Nee |
Geschikt voor printmontage | Nee |
Modulaire uitvoering (voor railmontage) | Nee |
Documentatie
2 documenten
Technische gids
Technische gids
2 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
SELECTEER