![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/04/042485-LEGRAND.jpg)
Veiligheidsblok - draagbaar pr 230V - s. 24V - 100VA Hypra
BS24
LEGRAND
Veiligheidsblok - draagbaar pr 230V - s. 24V - 100VA Hypra
Ref. 042485
EAN-nr.
3245060424855
Veiligheidsblok - draagbaar pr 230V - s. 24V - 100VA Hypra
Productgroep : 20
1 269,00 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Uitgevoerd als veiligheidstrafo | Ja |
---|---|
Uitgevoerd als scheidingstrafo | Nee |
Uitgevoerd als spaartransformator | Nee |
Primaire spanning 1 | 230-230 V |
Secundaire spanning 1 | 24-24 V |
(Meet)schijnvermogen | 400 VA |
Isolatiemateriaal-klasse conform IEC 85 | B |
Kortsluitvast | Ja |
Relatieve kortsluitspanning Uk | 2.6 % |
---|---|
Breedte | 271 mm |
Hoogte | 205 mm |
Diepte | 288 mm |
Beschermingsgraad (IP) | IP34 |
Ringkern | Nee |
Geschikt voor printmontage | Nee |
Modulaire uitvoering (voor railmontage) | Nee |
Documentatie
2 documenten
Technische gids
Technische gids
2 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
SELECTEER