Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo print

Veerklem-standaard-4 gel.- 2 verdiep.-sp.5-Viking 3

VIKING3 LEGRAND

Veerklem-standaard-4 gel.- 2 verdiep.-sp.5-Viking 3

Ref. 037207 EAN-nr. 3245060372071

Veerklem-standaard-4 gel.- 2 verdiep.-sp.5-Viking 3

Productgroep : 28
4,01 €
Richtprijs Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen

Technische kenmerken

Aansluitbare geleiderdoorsnede fijndraads zonder adereindhuls 0.5-6 mm²
Aansluitbare geleiderdoorsnede fijndraads met adereindhuls 0.5-2.5 mm²
Aansluitbare geleiderdoorsnede eendraads 0.5-6 mm²
Aansluitbare geleiderdoorsnede meerdraads 0.5-4 mm²
Nom. (meet)stroom In 32 A
Nom. (meet)spanning 500 V
Uitvoering elektrische aansluiting 1 Veerklemaansluiting
Uitvoering elektrische aansluiting 2 Veerklemaansluiting
Aantal aansluitniveaus 2
Aantal klemposities per aansluitniveau 2
Montagewijze DIN-rail 35 mm
Materiaal isolatielichaam Thermoplast
Bedrijfstemperatuur -5-40 °C
Brandbaarheidsklasse isolatiemateriaal conform UL 94 V2
Breedte 5 mm
Hoogte 56 mm
Diepte 90 mm
Explosiegeteste uitvoering Ex-e Ja
Afsluitplaat noodzakelijk Ja
Kleur Blauw
Intern verbonden etages Nee

Documentatie

2 documenten
Technische fiche
F01007EN-02.pdf pdf (1.06 Mo)
Technische fiche
F01007FR-02.pdf pdf (1.09 Mo)
4 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
6 documenten
Overeenkomst
Overeenkomst
Ex-002/i (0.25 Mo)
Overeenkomst
Overeenkomst
Overeenkomst
IMQ-CA02.04199 (0.88 Mo)
Overeenkomst