![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/03/037281-LEGRAND-1000.jpg)
Veerklem deelb. - zekering 5x20-grijper-sp. 6-Viking 3
VIKING3
LEGRAND
Veerklem deelb. - zekering 5x20-grijper-sp. 6-Viking 3
Ref. 037281
EAN-nr.
3245060372811
Veerklem deelb. - zekering 5x20-grijper-sp. 6-Viking 3
Productgroep : 28
6,09 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Aansluitbare geleiderdoorsnede fijndraads zonder adereindhuls | 0.5-2.5 mm² |
---|---|
Aansluitbare geleiderdoorsnede fijndraads met adereindhuls | 0.5-2.5 mm² |
Aansluitbare geleiderdoorsnede eendraads | 0.5-2.5 mm² |
Aansluitbare geleiderdoorsnede meerdraads | 0.5-2.5 mm² |
Nom. (meet)stroom In | 6.3 A |
Nom. (meet)spanning | 250 V |
Uitvoering elektrische aansluiting 1 | Veerklemaansluiting |
Uitvoering elektrische aansluiting 2 | Veerklemaansluiting |
Aantal aansluitniveaus | 1 |
Aantal klemposities per aansluitniveau | 2 |
Montagewijze | DIN-rail 35 mm |
Materiaal isolatielichaam | Thermoplast |
---|---|
Bedrijfstemperatuur | -5-40 °C |
Brandbaarheidsklasse isolatiemateriaal conform UL 94 | V2 |
Breedte | 6 mm |
Hoogte | 52.5 mm |
Diepte | 80 mm |
Explosiegeteste uitvoering Ex-e | Nee |
Afsluitplaat noodzakelijk | Ja |
Kleur | Grijs |
Intern verbonden etages | Nee |
Documentatie
8 documenten
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
5 documenten
Overeenkomst
UL recogn-20100921-E60900
(0.15 Mo)
Overeenkomst
IMQ-CA02.04201
(0.65 Mo)
Overeenkomst
VERITAS (BV)-23393/C0 BV
(0.61 Mo)
Overeenkomst
NF App Industri-609033A/A2
(0.73 Mo)
Overeenkomst
NF App Industri-NF208_1015
(1.06 Mo)
SELECTEER