Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo print

Veerklem deelb. - standaard - mini-scheider-sp. 6-Viking 3

VIKING3 LEGRAND

Veerklem deelb. - standaard - mini-scheider-sp. 6-Viking 3

Ref. 037284 EAN-nr. 3245060372842

Veerklem deelb. - standaard - mini-scheider-sp. 6-Viking 3

Productgroep : 28
6,37 €
Richtprijs Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen

Technische kenmerken

Aansluitbare geleiderdoorsnede fijndraads zonder adereindhuls 0.5-2.5 mm²
Aansluitbare geleiderdoorsnede fijndraads met adereindhuls 0.5-2.5 mm²
Aansluitbare geleiderdoorsnede eendraads 0.5-2.5 mm²
Aansluitbare geleiderdoorsnede meerdraads 0.5-2.5 mm²
Nom. (meet)stroom In 15 A
Nom. (meet)spanning 500 V
Uitvoering elektrische aansluiting 1 Veerklemaansluiting
Uitvoering elektrische aansluiting 2 Veerklemaansluiting
Aantal aansluitniveaus 1
Aantal klemposities per aansluitniveau 2
Montagewijze DIN-rail 35 mm
Materiaal isolatielichaam Thermoplast
Bedrijfstemperatuur -5-40 °C
Brandbaarheidsklasse isolatiemateriaal conform UL 94 V2
Breedte 6 mm
Hoogte 46.5 mm
Diepte 80 mm
Explosiegeteste uitvoering Ex-e Nee
Afsluitplaat noodzakelijk Ja
Kleur Grijs
Intern verbonden etages Nee

Documentatie

6 documenten
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
IMQ-CA02.04199 (0.88 Mo)
Overeenkomst