![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/04/LG-047482-WEB-R.jpg)
Vast kader afdekplaten voor Altis kast
ALTIS
LEGRAND
Vast kader afdekplaten voor Altis kast
Ref. 047482
EAN-nr.
3245060474829
Vast kader afdekplaten voor Altis kast
Productgroep : 85
766,00 €
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
Uitvoering | 19"-montagerek |
---|---|
Geschikt voor bouwbreedte kast | 800 mm |
Geschikt voor bouwhoogte kast | 2000 mm |
Breedte | 700 mm |
Hoogte | 1900 mm |
Diepte | 120 mm |
---|---|
Materiaal | Metaal |
Kleur | Grijs |
RAL-nummer | 7035 |
Documentatie
3 documenten
Lastenboek
Gebruikers-instructie
Lastenboek
2 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
1 document
PEP
SELECTEER