Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo print

Variabele platte hoek DLP lijst 40 x 16 mm - wit

DLP LEGRAND

Variabele platte hoek DLP lijst 40 x 16 mm - wit

Ref. 033328 EAN-nr. 3245060333287

Variabele platte hoek DLP lijst 40 x 16 mm - wit

Productgroep : 23
4,91 €
Richtprijs Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen

Technische kenmerken

Uitvoering Kapvormdeel
Hoek 85-95 °
Materiaal Kunststof
Kwaliteitsklasse Overig
Halogeenvrij Ja
Antibacteriële behandeling Nee
Oppervlaktebescherming Geen (onbehandeld)
Geschikt voor functiebehoud Nee
Kleur Wit
RAL-nummer 9003
Met beschermfolie Nee
Bevestigingswijze Opklembaar (snap)
Beschermingsgraad (IP) Overig
Slagvastheid Overig
Gebruikstemperatuur 15-60 °C
Breedte 40 mm
Hoogte 16 mm
opslagtemperatuur -5-60 °C

Documentatie

3 documenten
Gebruikers-instructie
104870238-02.pdf pdf (0.07 Mo)
Technische fiche
F00988EN-05.pdf pdf (2.71 Mo)
Technische fiche
F00988FR-03.pdf pdf (2.59 Mo)
4 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
2 documenten
PEP
LGRP-01603-V02.01-EN.pdf pdf (0.92 Mo)
PEP
LGRP-01603-V02.01-FR.pdf pdf (0.88 Mo)