Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo print

Variabele platte hoek DLP lijst 20 x 12,5 mm - bruin

DLP LEGRAND

Variabele platte hoek DLP lijst 20 x 12,5 mm - bruin

Ref. 030523 EAN-nr. 3245060305239

Variabele platte hoek DLP lijst 20 x 12,5 mm - bruin

Productgroep : 23
4,97 € / stuk Verpakkingseenheid 10 stuks
Richtprijs Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen

Technische kenmerken

Uitvoering Kapvormdeel
Hoek 85-95 °
Materiaal Kunststof
Kwaliteitsklasse Overig
Halogeenvrij Ja
Antibacteriële behandeling Nee
Oppervlaktebescherming Geen (onbehandeld)
Geschikt voor functiebehoud Nee
Kleur Bruin
RAL-nummer 8014
Met beschermfolie Nee
Bevestigingswijze Opklembaar (snap)
Beschermingsgraad (IP) Overig
Slagvastheid Overig
Gebruikstemperatuur 15-60 °C
Breedte 20 mm
Hoogte 12.5 mm
opslagtemperatuur -5-60 °C

Documentatie

1 document
Gebruikers-instructie
104870238-02.pdf pdf (0.07 Mo)
4 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina