Variabele buitenhoek voor DLP distri 120 x 40 mm - wit
DLP
LEGRAND
Variabele buitenhoek voor DLP distri 120 x 40 mm - wit
Ref. 637332
EAN-nr.
3245066373324
Variabele buitenhoek voor DLP distri 120 x 40 mm - wit
Productgroep : 23
16,37 €
/
stuk
Verpakkingseenheid
5 stuks
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Uitvoering | Kapvormdeel |
---|---|
Hoek | 85-95 ° |
Materiaal | Kunststof |
Kwaliteitsklasse | Overig |
Halogeenvrij | Ja |
Antibacteriële behandeling | Nee |
Oppervlaktebescherming | Geen (onbehandeld) |
Geschikt voor functiebehoud | Nee |
Bevestigingswijze | Opklembaar (snap) |
Kleur | Wit |
---|---|
Beschermingsgraad (IP) | IP3X |
Slagvastheid | IK07 |
Met beschermfolie | Nee |
Gebruikstemperatuur | 15-60 °C |
Breedte | 120 mm |
Hoogte | 40 mm |
opslagtemperatuur | -25-60 °C |
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
NF 004-NF 593021E
(0.32 Mo)
SELECTEER