![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/01/010622-LEGRAND-1000.jpg)
Variabele buitenhoek DLP design 50x80/50x105 mm
DLP DESIGN
LEGRAND
Variabele buitenhoek DLP design 50x80/50x105 mm
Ref. 010622
EAN-nr.
3245060106225
Variabele buitenhoek DLP design 50x80/50x105 mm
Productgroep : 23
13,29 €
/
stuk
Verpakkingseenheid
10 stuks
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Breedte | 75 mm |
---|---|
Diepte | 50 mm |
Aantal deksels | 0 |
Dekselbreedte 1 | 0 mm |
Dekselbreedte 2 | 0 mm |
Dekselbreedte 3 | 0 mm |
Symmetrisch | Ja |
Uitvoering | Basisdeel en bovendeel (deksel) |
Hoek | 60-120 ° |
Materiaal | Kunststof |
Kwaliteitsklasse | Overig |
Halogeenvrij | Ja |
Antibacteriële behandeling | Nee |
Oppervlaktebescherming | Geen (onbehandeld) |
---|---|
Kleur | Wit |
RAL-nummer | 9003 |
Met beschermfolie | Nee |
Met gootkoppelstuk | Nee |
Bodemperforatie | Nee |
Bevestiging deksel | Binnenliggend |
Met kabelbevestigingsklem | Nee |
Beschermingsgraad (IP) | IP40 |
Slagvastheid | IK07 |
Gebruikstemperatuur | -5-60 °C |
Hoogte | 33 mm |
opslagtemperatuur | -25-60 °C |
Documentatie
4 documenten
Lastenboek
Technische fiche
Technische fiche
Lastenboek
8 documenten
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
3 documenten
BIM Data
BIM Data
BIM Data
SELECTEER