![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/01/010638_pw_96864.jpg)
Variabele buitenhoek DLP design 50 x 220 mm
DLP DESIGN
LEGRAND
Variabele buitenhoek DLP design 50 x 220 mm
Ref. 010638
EAN-nr.
3245060106386
Variabele buitenhoek DLP design 50 x 220 mm
Productgroep : 23
26,96 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Breedte | 72 mm |
---|---|
Diepte | 50 mm |
Aantal deksels | 0 |
Dekselbreedte 1 | 0 mm |
Dekselbreedte 2 | 0 mm |
Dekselbreedte 3 | 0 mm |
Symmetrisch | Ja |
Uitvoering | Basisdeel |
Hoek | 60-120 ° |
Materiaal | Kunststof |
Kwaliteitsklasse | Overig |
Halogeenvrij | Ja |
---|---|
Antibacteriële behandeling | Nee |
Oppervlaktebescherming | Geen (onbehandeld) |
Kleur | Wit |
RAL-nummer | 9003 |
Met beschermfolie | Nee |
Met gootkoppelstuk | Nee |
Bodemperforatie | Nee |
Bevestiging deksel | Binnenliggend |
Met kabelbevestigingsklem | Nee |
Hoogte | 65 mm |
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
BIM Data
BIM Data
BIM Data
SELECTEER