Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo print

Variabele binnenhoek voor DLP distri 200 x 60 mm - wit

DLP LEGRAND

Variabele binnenhoek voor DLP distri 200 x 60 mm - wit

Ref. 637391 EAN-nr. 3245066373911

Variabele binnenhoek voor DLP distri 200 x 60 mm - wit

Productgroep : 23
31,45 € / stuk Verpakkingseenheid 5 stuks
Richtprijs Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen

Technische kenmerken

Uitvoering Kapvormdeel
Hoek 85-95 °
Materiaal Kunststof
Kwaliteitsklasse Overig
Halogeenvrij Ja
Antibacteriële behandeling Nee
Oppervlaktebescherming Geen (onbehandeld)
Geschikt voor functiebehoud Nee
Bevestigingswijze Opklembaar (snap)
Kleur Wit
Beschermingsgraad (IP) IP3X
Met beschermfolie Nee
Slagvastheid IK07
Gebruikstemperatuur 15-60 °C
Breedte 200 mm
Hoogte 60 mm
opslagtemperatuur -25-60 °C

Documentatie

3 documenten
Lastenboek
Lastenboek
Technische fiche
F00883FR-03.pdf pdf (1.56 Mo)
4 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
1 document
Overeenkomst
NF 004-NF 593021E (0.32 Mo)