![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LG-601023-WEB-R.jpg)
Variabele binnen/buitenhoek - voor DLP lijst 20x12.5 zwart
DLP
LEGRAND
Variabele binnen/buitenhoek - voor DLP lijst 20x12.5 zwart
Ref. 601023
EAN-nr.
3414972278461
Variabele binnen/buitenhoek - voor DLP lijst 20x12.5 zwart
Productgroep : 23
3,11 €
/
stuk
Verpakkingseenheid
10 stuks
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Uitvoering | Kapvormdeel |
---|---|
Hoek | 60-120 ° |
Materiaal | Kunststof |
Kwaliteitsklasse | Overig |
Halogeenvrij | Ja |
Antibacteriële behandeling | Nee |
Oppervlaktebescherming | Geen (onbehandeld) |
Geschikt voor functiebehoud | Nee |
Bevestigingswijze | Opklembaar (snap) |
Kleur | Zwart |
---|---|
RAL-nummer | 9017 |
Beschermingsgraad (IP) | Overig |
Met beschermfolie | Nee |
Slagvastheid | Overig |
Gebruikstemperatuur | 15-60 °C |
Breedte | 20 mm |
Hoogte | 12.5 mm |
opslagtemperatuur | -5-60 °C |
Documentatie
6 documenten