Variabele binnen/buitenhoek DLP lijst 20 x 12,5 mm - wit
DLP
LEGRAND
Variabele binnen/buitenhoek DLP lijst 20 x 12,5 mm - wit
Ref. 030221
EAN-nr.
3245060302214
Variabele binnen/buitenhoek DLP lijst 20 x 12,5 mm - wit
Productgroep : 23
2,82 €
/
stuk
Verpakkingseenheid
10 stuks
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Uitvoering | Kapvormdeel |
---|---|
Hoek | 60-120 ° |
Materiaal | Kunststof |
Kwaliteitsklasse | Overig |
Halogeenvrij | Ja |
Antibacteriële behandeling | Nee |
Oppervlaktebescherming | Geen (onbehandeld) |
Geschikt voor functiebehoud | Nee |
Bevestigingswijze | Opklembaar (snap) |
Kleur | Wit |
---|---|
RAL-nummer | 9003 |
Beschermingsgraad (IP) | Overig |
Met beschermfolie | Nee |
Slagvastheid | Overig |
Gebruikstemperatuur | 15-60 °C |
Breedte | 20 mm |
Hoogte | 12.5 mm |
opslagtemperatuur | -5-60 °C |
Documentatie
3 documenten
Gebruikers-instructie
Technische fiche
Technische fiche
6 documenten