-
Breedte band
-
Sleutelwijdte
-
Sleutelwijdte
-
Bandlengte
-
Bandlengte
-
Bandlengte
-
Bandlengte
-
Materiaal
-
Materiaal
-
Banddikte
-
Kwaliteitsklasse
-
Geschikt voor kabeldraagsysteembreedte
-
Geschikt voor kabeldraagsysteembreedte
-
Geschikt voor kabeldraagsysteembreedte
-
Geschikt voor kabeldraagsysteembreedte
-
Geschikt voor kabeldraagsysteembreedte
-
Geschikt voor kabeldraagsysteemhoogte
-
Minimale treksterkte
-
Stopinrichting
-
Profielvorm
-
Geschikt voor draadgoot
-
Hoek
-
Geschikt voor draadgoot
-
Profielvorm
-
Lengte
-
Lengte
-
Lengte
-
Lengte
-
Lengte
-
Lengte
-
Lengte
-
Lengte
-
Lengte
-
Lengte
-
Lengte
-
Lengte
-
Lengte
-
Lengte
-
Lengte
-
Lengte
-
Oppervlaktebescherming
-
Uitvoering
-
Geschikt voor kabelladder
-
Gootbevestiging
-
Materiaaldikte
-
Sleufbreedte
-
Oppervlaktebescherming
-
Uitvoering
-
Oppervlaktebescherming
-
Uitvoering
-
Materiaaldikte
-
Uitvoering
-
Draaglast
-
Uitvoering
-
Sleufbreedte
-
Draaglast
-
Uitvoering
-
Draaglast
-
Draaglast
-
Draaglast
-
Draaglast
-
Draaglast
-
Uitvoering
-
Draaglast
-
Draaglast
-
Draaglast
-
Draaglast
-
Draaglast
-
Draaglast
-
Draaglast
-
Draaglast
-
Draaglast
-
Draaglast
-
Uitvoering
-
Geschikt voor functiebehoud
-
Geschikt voor kabelgoot
-
Geschikt voor functiebehoud
-
Soort perforatie
-
Soort perforatie
-
Met moer
-
Gatbreedte
-
Gatbreedte
-
Bandsluiting
-
Bandsluiting
-
Met tanding
-
Afbreekbaar
-
Lengte tot onderkant kop
-
Lengte tot onderkant kop
-
Zwenkbaar
-
Bevestigingswijze
-
Draadmaat (metrisch)
-
Draadmaat (metrisch)
-
Draadmaat (metrisch)
-
Draadmaat (imperiaal)
-
Tekststrook
-
Heropenbare sluiting
-
Veilige werkbelasting volgens IEC 61537
-
Veilige werkbelasting volgens IEC 61537
-
Veilige werkbelasting volgens IEC 61537
-
Veilige werkbelasting volgens IEC 61537
-
Veilige werkbelasting volgens IEC 61537
-
UL-toelating
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Gebruikstemperatuur
-
opslagtemperatuur
-
Kleur
-
Kleur
-
Halogeenvrij
-
Halogeenvrij
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-00/CM-011100-1000.jpg)
FASROLLER - KOFFER MET 6 ROLLERS
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/13-30/CM-559677-WEB-R.jpg)
CABLOGRIP ZELFKLEVENDE BAND
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-30/LCM-EDF_P_070823.jpg)
EDF 3000/GS LADDERPROFIEL 3000MM
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-30/CM-801011-WEB-F.jpg)
BTRCC 6X20/EZ BOUT RONDE KOP
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-30/CM-801001-WEB-F.jpg)
BTRCC 6X12/EZ BOUT RONDE KOP
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-30/LCM-EDF_P_070823.jpg)
EDF 2000/GS LADDERPROFIEL 2000 MM
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-45/LCM-EEC6_P_070802.jpg)
EEC 8/EZ KARTELMOER
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-45/348040-LEGRAND-1000.jpg)
Profiel R21S L1000 Sdz
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-45/LCM-CSC_P_070802.jpg)
CSC300 GS C BEUGEL
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-45/347283-LEGRAND-1000.jpg)
P31 open ophangbeugel B300 elvz
Exclusief BTW
![title](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
Zeskantmoer M10 elvz
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-45/LCM-CSC_P_070802.jpg)
CSC200 GS C BEUGEL
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-45/348047-LEGRAND-1000.jpg)
Profiel R21S L700 Sdz
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-45/348041-LEGRAND-1000.jpg)
Profiel R41x21x1,5 perf. L2000 Sdz
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-30/LCM-EDF_P_070823.jpg)
EDF 1000/GS LADDERPROFIEL 1000MM
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-45/348046-LEGRAND-1000.jpg)
Profiel R21S L600 Sdz
Exclusief BTW
![title](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
Zeskantmoer M8 elvz
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/13-45/LCM-CS_ECLI_CF30_P_070801.jpg)
CS300 GS MUUR CONSOLE
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-45/347282-LEGRAND-1000.jpg)
P31 open ophangbeugel B200 elvz
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-45/348045-LEGRAND-1000.jpg)
Profiel R21S L500 Sdz
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-45/LCM-CSC_P_070802.jpg)
CSC100 GS C BEUGEL
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-45/LG-341167-WEB-R.jpg)
P31 ophangbeugel B300 sdz
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-45/348044-LEGRAND-1000.jpg)
Profiel R21S L400 Sdz
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/16-15/20101116_25286_1.jpg)
Spantklem flensdikte 13-20 elvz
Exclusief BTW