-
Kabelgoothoogte
-
Bouwvorm
-
Richtingsverandering
-
Richtingsverandering
-
Richtingsverandering
-
Bouwvorm
-
Kabelgootbreedte
-
Kabelgootbreedte
-
Kabelgootbreedte
-
Materiaal
-
Kwaliteitsklasse
-
Hoek
-
Binnenstraal
-
Geschikt voor draadgoot
-
Scharnierend
-
Binnenstraal
-
Lengte
-
Oppervlaktebescherming
-
Uitvoering
-
Geschikt voor kabelladder
-
Materiaaldikte
-
Materiaaldikte
-
Materiaaldikte
-
Geschikt voor functiebehoud
-
Zijperforatie
-
Geschikt voor kabelgoot
-
Bodemperforatie
-
Nato perforatie
-
Nuttige doorsnede
-
Nuttige doorsnede
-
Nuttige doorsnede
-
Bevestigingswijze
-
Roestvaststaal (RVS), gebeitst
-
Met bovendeel
-
Gewicht
-
Gewicht
-
Gewicht
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Hoogte
-
Gebruikstemperatuur
-
opslagtemperatuur
-
Kleur
-
Halogeenvrij
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-00/LG-481803-WEB-R.jpg)
P31+ t-stuk B300 H100 Sdz
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/08-00/LG-481998-WEB-R.jpg)
P31+ stijgstuk B300 H100 Sdz
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/08-00/LG-481057-WEB-R.jpg)
P31+ vervalstuk B300 H100 Sdz
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-00/LG-480033-WEB-R.jpg)
Kg P31+ MF blind L3 B300 H100 sdz
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-00/LG-481802-WEB-R.jpg)
P31+ t-stuk B200 H100 Sdz
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/08-00/LG-480933-WEB-F.jpg)
P31+ bochtstuk 90° B300 H100 Sdz
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-00/LG-480032-WEB-R.jpg)
Kg P31+ MF blind L3 B200 H100 sdz
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-00/LG-481800-WEB-R.jpg)
P31+ t-stuk B100 H100 Sdz
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/08-00/LG-481997-WEB-R.jpg)
P31+ stijgstuk B200 H100 Sdz
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/08-00/LG-481056-WEB-R.jpg)
P31+ vervalstuk B200 H100 Sdz
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/08-00/LG-480932-WEB-F.jpg)
P31+ bochtstuk 90° B200 H100 Sdz
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-00/LG-480030-WEB-R.jpg)
Kg P31+ MF blind L3 B100 H100 sdz
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/08-00/LG-481995-WEB-R.jpg)
P31+ stijgstuk B100 H100 Sdz
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/08-00/LG-481054-WEB-R.jpg)
P31+ vervalstuk B100 H100 Sdz
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-15/LG-480885-WEB-R.jpg)
P31+ deksel T-stuk B400 Sdz
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/08-00/LG-480930-WEB-F.jpg)
P31+ bochtstuk 90° B100 H100 Sdz
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-15/LG-480884-WEB-R.jpg)
P31+ deksel T-stuk B300 Sdz
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/08-00/LG-480893-WEB-R.jpg)
P31+ deksel stijgstuk B300 Sdz
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/08-00/LG-480819-WEB-R.jpg)
P31+ dksl vervalst B300 Sdz H25/100
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-15/LG-480883-WEB-R.jpg)
P31+ deksel T-stuk B200 Sdz
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-15/LG-480881-WEB-R.jpg)
P31+ deksel T-stuk B100 Sdz
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/08-00/LG-480892-WEB-R.jpg)
P31+ deksel stijgstuk B200 Sdz
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/08-00/LG-480818-WEB-R.jpg)
P31+ dksl vervalst B200 Sdz H25/100
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/08-00/LG-480890-WEB-R.jpg)
P31+ deksel stijgstuk B100 Sdz
Exclusief BTW