FILTERS
Alles wissen
Categorie
Technische kenmerken
-
Type toebehoren/onderdelen
-
Nom. grootte
-
Uitvoering deksel
-
Uitvoering deksel
-
Materiaal behuizing
-
Geschikt voor vloergoot verzonken (gesloten)
-
Materiaal behuizing
-
Aantal apparaatbekers
-
Aantal apparaatbekers
-
Geschikt voor vloergoot bovenliggend gesloten
-
Hoogte kanaal
-
Kanaalbreedte
-
Min. vloerdikte
-
Nivelleerbereik
-
Inbouwopening voor vloerzuil
-
Materiaal zijwand
-
Inbouwopening voor inbouwunit
-
Geschikt voor plaatsen afdichting
-
Ontkoppelmogelijkheid bovendeel van bodemdeel
-
Bodemplaat
-
Met sparing vloerbedekking
-
Met sparing vloerbedekking
-
Diepte vloerbedekkingsuitsparing
-
Beschermkader vloerbedekking
-
Beschermkader vloerbedekking
-
Geschikt voor vloergoot
-
Geschikt voor holle vloer
-
Geschikt voor dubbele vloer
-
Geschikt voor natte reiniging
-
Uitwendige breedte
-
Uitwendige breedte
-
Uitwendige lengte
-
Uitwendige lengte
-
Lengte inbouwmaat
-
Lengte inbouwmaat
-
Breedte inbouwmaat
-
Breedte inbouwmaat
-
Min. inbouwdiepte
-
Breedte
-
Hoogte
-
Diepte
-
Kleur
-
Kleur
-
RAL-nummer
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/15-00/20180626_203259_1.jpg)
LEGRAND
IK-3
Ref. 088075
IK-3 vloerdoos instort met 4x 2P+A en 8x data
366,90 €
/
stuk
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-00/088073-LEGRAND-1000.jpg)
LEGRAND
MOSAIC
Ref. 088073
Instortdoos (H50 -70mm) IK-3 Verticaal
163,60 €
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/13-45/LG-088070-WEB-R.jpg)
LEGRAND
MOSAIC
Ref. 088070
Dekselset 16 modules verticaal IK-3
145,60 €
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/13-30/088072-LEGRAND-1000.jpg)
LEGRAND
MOSAIC
Ref. 088072
Blinde afdekplaat RVS IK-3
78,61 €
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-15/088071-LEGRAND-1000.jpg)
LEGRAND
MOSAIC
Ref. 088071
Beschermkappen (2st) IK-3
62,18 €
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen