Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo print

Valena NWN - Uitbreidingskit Schakelaar + stopcontact Alu

VALENA NEXT LEGRAND

Valena NWN - Uitbreidingskit Schakelaar + stopcontact Alu

Ref. 741935 EAN-nr. 3414971404656

Valena NWN - Uitbreidingskit Schakelaar + stopcontact Alu

Productgroep : B08
157,40 € / stuk
Richtprijs Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen

Technische kenmerken

Geschikt voor dimmer Nee
Geschikt voor pulsdrukker Nee
Geschikt voor rolluikschakelaar Nee
Geschikt voor jaloezieschakelaar Nee
Geschikt voor jaloezie-/rolluikschakelaar Nee
Geschikt voor schakelaar Nee
In behuizing Ja
In buisvoetbehuizing Nee
SMD-module/printplaat Nee
Stroomvoorziening 230 V AC
Druktoetsenmodus Nee
Schakelmodus Ja
Met radio-handzender Ja
Met radiocodeerapparaat Nee
Met radioknop Nee
Aantal relais 1
Montagewijze Inbouw (stucwerk)
Materiaal Kunststof
Kwaliteitsklasse Thermoplast
Halogeenvrij Ja
Oppervlaktebescherming Gelakt
Uitvoering oppervlakte Mat
Bevestigingswijze Klauw-/schroefbevestiging
Kleur Aluminium
RAL-nummer (vergelijkbaar) 7040
Transparant Nee
Geschikt voor beschermingsgraad (IP) IP41
Beschermingsgraad (NEMA) Overig
Radiofrequentie 2400 MHz
Modulatie UKW (FM)
Rollingcode-systeem Ja
Aantal commando's 0
Compatible met Apple HomeKit Ja
Compatible met Google Assistant Ja
Compatible met Amazon Alexa Ja
Met IFTTT ondersteuning Nee
Slagvastheid IK04
Gebruikstemperatuur 5-45 °C
opslagtemperatuur 0-45 °C
Verbruik in de wachtstand 0.1 mA
Nulleider verplicht Ja
Conform de tests voor inwerkingstelling (1000V) Nee
Antibacteriële behandeling Nee
Bevat Batterij en/of Accu Ja
IEC-aanduiding (Pack1) CR 2032
Batterij of Accu (Pack1) Battery (not rechargeable)
Accu-eigenschap (Pack1) Lithium
Aantal exemplaren Pack 1 1
Aantal batterijen (Pack1) 1
Gewicht van een Eenheidselement (Pack1) 3 g
Lokalisering Pack1 Product includes a battery
Voorgeschreven type (Pack1) P : Portable (Standard format)
Aangesloten object Ja
Besturingswijze Zigbee
Platform voor het downloaden van applicaties App Store , Google Play Store
Sturingswijze Smartphone apps
Programmeerbaar Ja
Interoperabiliteit van het verbindingsprotocol Ja
Met spraakbesturing Ja
Compatibele spraakassistenten Google Assistant , Amazon Alexa , Apple Siri
Naam van de applicatie Home + Control
Gebruiksfunctie van het product Energy and lighting management
Te verbinden via een Internetbox Ja

Documentatie

3 documenten
Lastenboek
Gebruikers-instructie
LE11253_BE.pdf pdf (2.98 Mo)
Lastenboek
3 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Brochures
3 documenten
Overeenkomst
Overeenkomst
CEBEC-21532 (0.72 Mo)
Overeenkomst
OC / CB-FR_706899 (0.55 Mo)