Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo print

Valena NWN - Starterskit met Gateway + stopcontact Wit

VALENA NEXT LEGRAND

Valena NWN - Starterskit met Gateway + stopcontact Wit

Ref. 741900 EAN-nr. 3414971404557

Valena NWN - Starterskit met Gateway + stopcontact Wit

Productgroep : B08
139,70 € / stuk
Richtprijs Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen

Technische kenmerken

Verbruik in de wachtstand 7.2
Bussysteem KNX Nee
Bussysteem KNX-RF (radiofrequent) Nee
Bussysteem radiofrequent Ja
Bussysteem LON Nee
Bussysteem Powerline Nee
Andere bussystemen Zigbee
Radiofrequent bidirectioneel Ja
Uitvoering Meervoudige interface
Montagewijze Inbouw (stucwerk)
Max. aantal toestellen per kanaal 100
Demontagebeveiliging Ja
Met LED indicatie Nee
Geschikt voor updates Ja
Bedrijfsspanning 230-250 V
Spanningstype AC
Protocol TCP/IP
Providerafhankelijk Nee
Visualisering Ja
Web-Server Nee
Radio-interface Ja
IR-interface Nee
Beschermingsgraad (IP) IP40
Slagvastheid IK04
Gebruikstemperatuur 5-45 °C
opslagtemperatuur 0-45 °C
Aanduiding markering van de aansluitklemmen Ja
Type belasting Niet van toepassing
Halogeenvrij Ja
Aansluitwijze Steekklem
capaciteit aansluitklemmen 0.75-2.5 mm²
Type verbinding Cable
Tekstveld/beschrijvingsvlak Nee
USB aansluiting Nee
Bevat Batterij en/of Accu Ja
Adresseerbaar Nee
IEC-aanduiding (Pack1) CR 2032
Batterij of Accu (Pack1) Battery (not rechargeable)
Accu-eigenschap (Pack1) Lithium
Aantal exemplaren Pack 1 1
Aantal batterijen (Pack1) 1
Gewicht van een Eenheidselement (Pack1) 3 g
Lokalisering Pack1 Product includes a battery
Voorgeschreven type (Pack1) P : Portable (Standard format)
Aangesloten object Ja
Besturingswijze Wifi network , Zigbee
Platform voor het downloaden van applicaties App Store , Google Play Store
Sturingswijze Smartphone apps
Programmeerbaar Ja
Interoperabiliteit van het verbindingsprotocol Ja
Met spraakbesturing Ja
Compatibele spraakassistenten Google Assistant , Amazon Alexa , Apple Siri
Naam van de applicatie Home + Control
Gebruiksfunctie van het product Connected devices interface
Te verbinden via een Internetbox Ja

Documentatie

6 documenten
Gebruikers-instructie
LE11249_BE.pdf pdf (8.02 Mo)
Lastenboek
Technische fiche
F02779FR-00.pdf pdf (0.35 Mo)
Technische fiche
F02779NL-00.pdf pdf (0.35 Mo)
Lastenboek
Technische fiche
F02779EN-00.pdf pdf (0.34 Mo)
5 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Brochures
Catalogus commerciële pagina
1 document
3D Autocad
3D_LG-741900.stp ifc (68.79 Mo)
3 documenten
Overeenkomst
CEBEC-21532 (0.72 Mo)
Overeenkomst
OC / CB-FR_706899 (0.55 Mo)
Overeenkomst