Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo print

Valena NWN scenariobediening 4 drukkn.-draadloos-2 mod.-alu.

VALENA NEXT LEGRAND

Valena NWN scenariobediening 4 drukkn.-draadloos-2 mod.-alu.

Ref. 741832 EAN-nr. 3414971955547

Valena NWN scenariobediening 4 drukkn.-draadloos-2 mod.-alu.

Productgroep : B08
69,39 € / stuk
Richtprijs Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen

Technische kenmerken

Radiofrequentie 2400 MHz
Rollingcode-systeem Ja
Codelengte (Bit) 128
Reikwijdte 185 m
Aantal commando's 4
Met radio-handzender Ja
Radiotransmitter inbouw Nee
Radiotransmitter opbouw Ja
Met radiocodeerapparaat Ja
Beschermingsgraad (IP) IP40
Beschermende afdekking toetsenbord Nee
Stroomvoorziening Batterij
Breedte 83 mm
Hoogte 83 mm
Diepte 12 mm
Inbouwdiepte 0 mm
Slagvastheid IK02
Gebruikstemperatuur 5-45 °C
opslagtemperatuur 0-45 °C
Verbruik in de wachtstand 0 mA
Nulleider verplicht Nee
Conform de tests voor inwerkingstelling (1000V) Nee
Kleur Aluminium
Halogeenvrij Ja
Antibacteriële behandeling Nee
Montagewijze Opbouw (stucwerk)
Bevat Batterij en/of Accu Ja
IEC-aanduiding (Pack1) CR 2032
Batterij of Accu (Pack1) Battery (not rechargeable)
Accu-eigenschap (Pack1) Lithium
Aantal exemplaren Pack 1 1
Aantal batterijen (Pack1) 1
Gewicht van een Eenheidselement (Pack1) 3 g
Lokalisering Pack1 Product includes a battery
Voorgeschreven type (Pack1) P : Portable (Standard format)
Aangesloten object Ja
Besturingswijze Zigbee
Platform voor het downloaden van applicaties App Store , Google Play Store
Sturingswijze Smartphone apps
Programmeerbaar Ja
Interoperabiliteit van het verbindingsprotocol Ja
Met spraakbesturing Ja
Compatibele spraakassistenten Google Assistant , Amazon Alexa , Apple Siri
Naam van de applicatie Home + Control
Gebruiksfunctie van het product Lighting management
Te verbinden via een Internetbox Ja

Documentatie

5 documenten
Gebruikers-instructie
LE12184AA_BE.pdf pdf (1.89 Mo)
Technische fiche
F03128EN-00.pdf pdf (0.17 Mo)
Technische fiche
F03128FR-00.pdf pdf (0.17 Mo)
Lastenboek
Lastenboek
5 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Brochures
Catalogus commerciële pagina
2 documenten
Overeenkomst
Overeenkomst
OC / CB-FR_715034 (0.46 Mo)