Valena NWN - RF-bediening vr verlichting 2xON/OFF Alu
VALENA NEXT
LEGRAND
Valena NWN - RF-bediening vr verlichting 2xON/OFF Alu
Ref. 741842
EAN-nr.
3414971404113
Valena NWN - RF-bediening vr verlichting 2xON/OFF Alu
Productgroep : B08
70,30 €
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
Radiofrequentie | 2400 MHz |
---|---|
Rollingcode-systeem | Ja |
Codelengte (Bit) | 128 |
Reikwijdte | 185 m |
Aantal commando's | 4 |
Met radio-handzender | Ja |
Radiotransmitter inbouw | Nee |
Radiotransmitter opbouw | Ja |
Met radiocodeerapparaat | Ja |
Beschermingsgraad (IP) | IP40 |
Beschermende afdekking toetsenbord | Nee |
Stroomvoorziening | Batterij |
Breedte | 83 mm |
Hoogte | 83 mm |
Diepte | 12 mm |
Inbouwdiepte | 0 mm |
Slagvastheid | IK02 |
Gebruikstemperatuur | 5-45 °C |
opslagtemperatuur | 0-45 °C |
Verbruik in de wachtstand | 0 mA |
Nulleider verplicht | Nee |
Conform de tests voor inwerkingstelling (1000V) | Nee |
Kleur | Aluminium |
Halogeenvrij | Ja |
---|---|
Antibacteriële behandeling | Nee |
Montagewijze | Opbouw (stucwerk) |
Bevat Batterij en/of Accu | Ja |
IEC-aanduiding (Pack1) | CR 2032 |
Batterij of Accu (Pack1) | Battery (not rechargeable) |
Accu-eigenschap (Pack1) | Lithium |
Aantal exemplaren Pack 1 | 1 |
Aantal batterijen (Pack1) | 1 |
Gewicht van een Eenheidselement (Pack1) | 3 g |
Lokalisering Pack1 | Product includes a battery |
Voorgeschreven type (Pack1) | P : Portable (Standard format) |
Aangesloten object | Ja |
Besturingswijze | Zigbee |
Platform voor het downloaden van applicaties | App Store , Google Play Store |
Sturingswijze | Smartphone apps |
Programmeerbaar | Ja |
Interoperabiliteit van het verbindingsprotocol | Ja |
Met spraakbesturing | Ja |
Compatibele spraakassistenten | Google Assistant , Amazon Alexa , Apple Siri |
Naam van de applicatie | Home + Control |
Gebruiksfunctie van het product | Lighting management |
Te verbinden via een Internetbox | Ja |
Documentatie
6 documenten
Technische fiche
Gebruikers-instructie
Technische fiche
Technische fiche
Lastenboek
Lastenboek
5 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Brochures
Catalogus commerciële pagina
SELECTEER