![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/74/LG-741831-WEB-F.jpg)
Valena NWN - RF-bediening scenario vertrek/aankomst Alu
VALENA NEXT
LEGRAND
Valena NWN - RF-bediening scenario vertrek/aankomst Alu
Ref. 741831
EAN-nr.
3414971403970
Valena NWN - RF-bediening scenario vertrek/aankomst Alu
Productgroep : B08
56,20 €
/
stuk
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Radiofrequentie | 2400 MHz |
---|---|
Rollingcode-systeem | Ja |
Codelengte (Bit) | 128 |
Reikwijdte | 185 m |
Aantal commando's | 2 |
Met radio-handzender | Ja |
Radiotransmitter inbouw | Nee |
Radiotransmitter opbouw | Ja |
Met radiocodeerapparaat | Ja |
Beschermingsgraad (IP) | IP40 |
Beschermende afdekking toetsenbord | Nee |
Stroomvoorziening | Batterij |
Breedte | 83 mm |
Hoogte | 83 mm |
Diepte | 12 mm |
Inbouwdiepte | 0 mm |
Slagvastheid | IK02 |
Gebruikstemperatuur | 5-45 °C |
opslagtemperatuur | 0-45 °C |
Verbruik in de wachtstand | 0 mA |
---|---|
Nulleider verplicht | Nee |
Conform de tests voor inwerkingstelling (1000V) | Nee |
Kleur | Aluminium |
Halogeenvrij | Ja |
Antibacteriële behandeling | Nee |
Montagewijze | Opbouw (stucwerk) |
Bevat Batterij en/of Accu | Ja |
Aangesloten object | Ja |
Besturingswijze | Zigbee |
Platform voor het downloaden van applicaties | App Store , Google Play Store |
Sturingswijze | Smartphone apps |
Programmeerbaar | Ja |
Interoperabiliteit van het verbindingsprotocol | Ja |
Met spraakbesturing | Ja |
Compatibele spraakassistenten | Google Assistant , Amazon Alexa , Apple Siri |
Naam van de applicatie | Home + Control |
Gebruiksfunctie van het product | Lighting management |
Te verbinden via een Internetbox | Ja |
Documentatie
9 documenten
Technische fiche
Gebruikers-instructie
Lastenboek
Technische fiche
Technische fiche
Technische fiche
Lastenboek
Technische fiche
Technische fiche
5 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Brochures
Catalogus commerciële pagina
4 documenten
Overeenkomst
CEBEC-21532
(0.72 Mo)
Overeenkomst
OC / CB-FR_706899
(0.55 Mo)
Overeenkomst
Decl. UE RED-A 3784 B
(0.21 Mo)
Overeenkomst
Decl. UE RED-A 4154 A
(0.45 Mo)
SELECTEER