Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo print
Nieuw title
title
title
title

Valena NWN RF bed.batterijloos verlichting 2xON/OFF wit

VALENA NEXT LEGRAND

Valena NWN RF bed.batterijloos verlichting 2xON/OFF wit

Ref. 741812L EAN-nr. 3414972017527

Valena NWN RF bed.batterijloos verlichting 2xON/OFF wit

Productgroep : B08
80,81 € / stuk
Richtprijs Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen

Technische kenmerken

Radiofrequentie 2400 MHz
Rollingcode-systeem Nee
Codelengte (Bit) 128
Reikwijdte 185 m
Aantal commando's 4
Met radio-handzender Ja
Radiotransmitter inbouw Nee
Radiotransmitter opbouw Ja
Met radiocodeerapparaat Ja
Beschermingsgraad (IP) IP20
Beschermende afdekking toetsenbord Nee
Stroomvoorziening Overig
Breedte 74.1 mm
Hoogte 74.1 mm
Diepte 12.2 mm
Inbouwdiepte 0 mm
Slagvastheid IK02
Gebruikstemperatuur 5-45 °C
opslagtemperatuur 0-45 °C
Verbruik in de wachtstand 0 mA
Nulleider verplicht Nee
Conform de tests voor inwerkingstelling (1000V) Nee
Kleur Wit
Halogeenvrij Ja
Antibacteriële behandeling Nee
Montagewijze Opbouw (stucwerk)
Bevat Batterij en/of Accu Nee
Aangesloten object Ja
Besturingswijze Zigbee
Platform voor het downloaden van applicaties App Store , Google Play Store
Sturingswijze Smartphone apps
Programmeerbaar Ja
Interoperabiliteit van het verbindingsprotocol Ja
Met spraakbesturing Ja
Compatibele spraakassistenten Google Assistant , Amazon Alexa , Apple Siri
Naam van de applicatie Home + Control
Gebruiksfunctie van het product Lighting management
Te verbinden via een Internetbox Ja

Documentatie

5 documenten
Lastenboek
Gebruikers-instructie
LE14356AA.pdf pdf (4.85 Mo)
Lastenboek
Technische fiche
S000112516EN-02.pdf pdf (1.19 Mo)
Technische fiche
S000112516FR-02.pdf pdf (1.2 Mo)
5 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Brochures
Catalogus commerciële pagina
3 documenten
PEP
LGRP-01613-V01.01-FR.pdf pdf (0.63 Mo)
Overeenkomst
Overeenkomst
LGWXWJMDIR (0.42 Mo)