Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo print
Nieuw title
title
title

Valena NWN RF bed.batterijloos 4x scenariobediening alu

VALENA NEXT LEGRAND

Valena NWN RF bed.batterijloos 4x scenariobediening alu

Ref. 741832L EAN-nr. 3414972017060

Valena NWN RF bed.batterijloos 4x scenariobediening alu

Productgroep : B08
83,18 € / stuk
Richtprijs Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen

Technische kenmerken

Radiofrequentie 2400 MHz
Rollingcode-systeem Nee
Codelengte (Bit) 128
Reikwijdte 185 m
Aantal commando's 4
Met radio-handzender Ja
Radiotransmitter inbouw Nee
Radiotransmitter opbouw Ja
Met radiocodeerapparaat Ja
Beschermingsgraad (IP) IP20
Beschermende afdekking toetsenbord Nee
Stroomvoorziening Overig
Breedte 74.1 mm
Hoogte 74.1 mm
Diepte 12.2 mm
Inbouwdiepte 0 mm
Slagvastheid IK02
Gebruikstemperatuur 5-45 °C
opslagtemperatuur 0-45 °C
Verbruik in de wachtstand 0 mA
Nulleider verplicht Nee
Conform de tests voor inwerkingstelling (1000V) Nee
Kleur Aluminium
Halogeenvrij Ja
Antibacteriële behandeling Nee
Montagewijze Opbouw (stucwerk)
Bevat Batterij en/of Accu Nee
Aangesloten object Ja
Besturingswijze Zigbee
Platform voor het downloaden van applicaties App Store , Google Play Store
Sturingswijze Smartphone apps
Programmeerbaar Ja
Interoperabiliteit van het verbindingsprotocol Ja
Met spraakbesturing Ja
Compatibele spraakassistenten Google Assistant , Amazon Alexa , Apple Siri
Naam van de applicatie Home + Control
Gebruiksfunctie van het product Lighting management
Te verbinden via een Internetbox Ja

Documentatie

5 documenten
Gebruikers-instructie
LE14357AA.pdf pdf (3.33 Mo)
Lastenboek
Technische fiche
S000113321EN-01.pdf pdf (1.19 Mo)
Technische fiche
S000113321FR-01.pdf pdf (1.2 Mo)
Lastenboek
5 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Brochures
Catalogus commerciële pagina
2 documenten
Overeenkomst
Overeenkomst
LGDORSASCY (0.42 Mo)