Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo print

Valena NWN - Micromodule voor rolluiken

VALENA NEXT WITH NETATMO LEGRAND

Valena NWN - Micromodule voor rolluiken

Ref. 067697 EAN-nr. 3414971346741

Valena NWN - Micromodule voor rolluiken

Productgroep : B08
81,16 € / stuk
Richtprijs Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen

Technische kenmerken

Bussysteem KNX Nee
Bussysteem KNX-RF (radiofrequent) Nee
Bussysteem radiofrequent Ja
Bussysteem LON Nee
Bussysteem Powerline Nee
Andere bussystemen Zigbee
Radiofrequent bidirectioneel Ja
Montagewijze Inbouwinstallatie
Busaansluiting incl. Nee
Busmodule afneembaar Nee
Manuele bediening Ja
Met LED indicatie Ja
Aantal ingangen 4
Schakelstroom ohms 2 A
Max. schakelvermogen 500 W
Max. aantal jaloezie-uitgangen 1
Met schakelfunctie Ja
Type stroom AC
Beschermingsgraad (IP) IP44
Breedte 77 mm
Hoogte 131 mm
Diepte 21.5 mm
Inbouwdiepte 21.5 mm
Slagvastheid IK04
Gebruikstemperatuur -5-50 °C
opslagtemperatuur -10-70 °C
Nom. spanning 100-240 V
Frequentie 50-60 Hz
Verbruik in de wachtstand 2.3 mA
Nulleider verplicht Ja
Aanduiding markering van de aansluitklemmen Ja
Conform de tests voor inwerkingstelling (1000V) Nee
Kleur Grijs
RAL-nummer 7035
Halogeenvrij Ja
Antibacteriële behandeling Nee
Aansluitwijze Schroefklem
Aantal aansluitklemmen 4
capaciteit aansluitklemmen 1.5-2.5 mm²
Bevat Batterij en/of Accu Nee
Aangesloten object Ja
Besturingswijze Zigbee
Platform voor het downloaden van applicaties App Store , Google Play Store
Met spraakbesturing Ja
Programmeerbaar Ja
Interoperabiliteit van het verbindingsprotocol Ja
Sturingswijze Smartphone apps
Compatibele spraakassistenten Google Assistant , Amazon Alexa , Apple Siri
Naam van de applicatie Home + Control
Gebruiksfunctie van het product Shutter management
Te verbinden via een Internetbox Ja

Documentatie

7 documenten
Lastenboek
Lastenboek
Technische fiche
F03074EN-02.pdf pdf (0.17 Mo)
Lastenboek
Gebruikers-instructie
LE11417AB.pdf pdf (1.79 Mo)
Lastenboek
Technische fiche
F03074FR-02.pdf pdf (0.18 Mo)
5 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Brochures
4 documenten
Overeenkomst
Overeenkomst
Overeenkomst
AENOR-030/002583 (0.24 Mo)
Overeenkomst
NF-NF012_2761 (0.8 Mo)