Dit product is niet meer beschikbaar
Valena NWN - kant-en-klare kit Stopcontact + RF bed. Zwart
VALENA NEXT
LEGRAND
Valena NWN - kant-en-klare kit Stopcontact + RF bed. Zwart
Ref. 741984
EAN-nr.
3414971404779
Valena NWN - kant-en-klare kit Stopcontact + RF bed. Zwart
Prijs op aanvraag
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Geschikt voor dimmer | Nee |
---|---|
Geschikt voor pulsdrukker | Nee |
Geschikt voor rolluikschakelaar | Nee |
Geschikt voor jaloezieschakelaar | Nee |
Geschikt voor jaloezie-/rolluikschakelaar | Nee |
Geschikt voor schakelaar | Nee |
In behuizing | Ja |
In buisvoetbehuizing | Nee |
SMD-module/printplaat | Nee |
Stroomvoorziening | 230 V AC |
Druktoetsenmodus | Nee |
Schakelmodus | Ja |
Met radio-handzender | Ja |
Met radiocodeerapparaat | Nee |
Met radioknop | Nee |
Aantal relais | 1 |
Montagewijze | Inbouw (stucwerk) |
Materiaal | Kunststof |
Kwaliteitsklasse | Thermoplast |
Halogeenvrij | Ja |
Oppervlaktebescherming | Gelakt |
Uitvoering oppervlakte | Mat |
Bevestigingswijze | Klauw-/schroefbevestiging |
Kleur | Zwart |
Transparant | Nee |
Geschikt voor beschermingsgraad (IP) | IP41 |
Beschermingsgraad (NEMA) | Overig |
Radiofrequentie | 2400 MHz |
---|---|
Modulatie | UKW (FM) |
Rollingcode-systeem | Ja |
Aantal commando's | 1 |
Compatible met Apple HomeKit | Ja |
Compatible met Google Assistant | Ja |
Compatible met Amazon Alexa | Ja |
Met IFTTT ondersteuning | Nee |
Slagvastheid | IK04 |
Gebruikstemperatuur | 5-45 °C |
opslagtemperatuur | 0-45 °C |
Verbruik in de wachtstand | 0.1 mA |
Nulleider verplicht | Ja |
Conform de tests voor inwerkingstelling (1000V) | Nee |
Antibacteriële behandeling | Nee |
Bevat Batterij en/of Accu | Ja |
Aangesloten object | Ja |
Besturingswijze | Zigbee |
Platform voor het downloaden van applicaties | App Store , Google Play Store |
Sturingswijze | Smartphone apps |
Met spraakbesturing | Ja |
Interoperabiliteit van het verbindingsprotocol | Ja |
Te verbinden via een Internetbox | Ja |
Compatibele spraakassistenten | Google Assistant , Amazon Alexa , Apple Siri |
Naam van de applicatie | Home + Control |
Gebruiksfunctie van het product | Energy distribution |
Programmeerbaar | Ja |
Documentatie
3 documenten
Gebruikers-instructie
Lastenboek
Lastenboek
3 documenten
Overeenkomst
Decl. UE RED-A 3784 B
(0.21 Mo)
Overeenkomst
CEBEC-21532
(0.72 Mo)
Overeenkomst
OC / CB-FR_706899
(0.55 Mo)
SELECTEER