Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo print
Dit product is niet meer beschikbaar

Valena NWN - kant-en-klare kit Stopcontact + RF bed. Wit

VALENA NEXT LEGRAND

Valena NWN - kant-en-klare kit Stopcontact + RF bed. Wit

Ref. 741924 EAN-nr. 3414971404618

Valena NWN - kant-en-klare kit Stopcontact + RF bed. Wit

Prijs op aanvraag
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen

Technische kenmerken

Geschikt voor dimmer Nee
Geschikt voor pulsdrukker Nee
Geschikt voor rolluikschakelaar Nee
Geschikt voor jaloezieschakelaar Nee
Geschikt voor jaloezie-/rolluikschakelaar Nee
Geschikt voor schakelaar Nee
In behuizing Ja
In buisvoetbehuizing Nee
SMD-module/printplaat Nee
Stroomvoorziening 230 V AC
Druktoetsenmodus Nee
Schakelmodus Ja
Met radio-handzender Ja
Met radiocodeerapparaat Nee
Met radioknop Nee
Aantal relais 1
Montagewijze Inbouw (stucwerk)
Materiaal Kunststof
Kwaliteitsklasse Thermoplast
Halogeenvrij Ja
Oppervlaktebescherming Geen (onbehandeld)
Uitvoering oppervlakte Glanzend
Bevestigingswijze Klauw-/schroefbevestiging
Kleur Wit
RAL-nummer (vergelijkbaar) 9003
Transparant Nee
Geschikt voor beschermingsgraad (IP) IP41
Beschermingsgraad (NEMA) Overig
Radiofrequentie 2400 MHz
Modulatie UKW (FM)
Rollingcode-systeem Ja
Aantal commando's 1
Compatible met Apple HomeKit Ja
Compatible met Google Assistant Ja
Compatible met Amazon Alexa Ja
Met IFTTT ondersteuning Nee
Slagvastheid IK04
Gebruikstemperatuur 5-45 °C
opslagtemperatuur 0-45 °C
Verbruik in de wachtstand 0.1 mA
Nulleider verplicht Ja
Conform de tests voor inwerkingstelling (1000V) Nee
Antibacteriële behandeling Nee
Bevat Batterij en/of Accu Ja
Aangesloten object Ja
Besturingswijze Zigbee
Platform voor het downloaden van applicaties App Store , Google Play Store
Sturingswijze Smartphone apps
Met spraakbesturing Ja
Interoperabiliteit van het verbindingsprotocol Ja
Te verbinden via een Internetbox Ja
Compatibele spraakassistenten Google Assistant , Amazon Alexa , Apple Siri
Naam van de applicatie Home + Control
Gebruiksfunctie van het product Energy distribution
Programmeerbaar Ja

Documentatie

3 documenten
Gebruikers-instructie
LE11257_BE.pdf pdf (3.83 Mo)
Lastenboek
Lastenboek
3 documenten
Overeenkomst
Overeenkomst
CEBEC-21532 (0.72 Mo)
Overeenkomst
OC / CB-FR_706899 (0.55 Mo)