Dit product is niet meer beschikbaar
![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/74/LG-741882-WEB-F.jpg)
Valena NWN - kant-en-klare kit Schakelaar + RF bed. Zwart
VALENA NEXT
LEGRAND
Valena NWN - kant-en-klare kit Schakelaar + RF bed. Zwart
Ref. 741882
EAN-nr.
3414971404496
Valena NWN - kant-en-klare kit Schakelaar + RF bed. Zwart
Prijs op aanvraag
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Samenstelling | Basiselement met volle afdekplaat |
---|---|
Uitvoering | Tronic |
Type belasting | Universeel en LED retrofit |
Ingang voor nevenunit | Ja |
Lichtwaardegeheugen | Nee |
Geschikt voor toepassing met drukker | Nee |
Geschikt voor toepassing met bewegingsmelder | Ja |
Geschikt voor toepassing met aanwezigheidsmelder | Nee |
Geschikt voor toepassing met tijdschakelaar/timer | Ja |
Geschikt voor toepassing met RF-drukker | Ja |
Geschikt voor toepassing met IR-drukker | Nee |
Montagewijze | Inbouw (stucwerk) |
Materiaal | Kunststof |
Kwaliteitsklasse | Thermoplast |
Oppervlaktebescherming | Gelakt |
Uitvoering oppervlakte | Mat |
Kleur | Zwart |
Transparant | Nee |
Nom. spanning | 230 V |
Frequentie | 50-60 Hz |
Nom. (meet)stroom | 1.3 A |
Schakelvermogen | 5-300 W |
Aantal kanalen | 1 |
Bevestigingswijze | Klauw-/schroefbevestiging |
Compatible met Apple HomeKit | Ja |
Compatible met Google Assistant | Ja |
Compatible met Amazon Alexa | Ja |
Met IFTTT ondersteuning | Nee |
Slagvastheid | IK04 |
---|---|
Beschermingsgraad (IP) | IP41 |
Gebruikstemperatuur | 5-45 °C |
opslagtemperatuur | 0-45 °C |
Verbruik in de wachtstand | 0.1 mA |
Nulleider verplicht | Nee |
Aanduiding markering van de aansluitklemmen | Ja |
Conform de tests voor inwerkingstelling (1000V) | Nee |
Halogeenvrij | Ja |
Antibacteriële behandeling | Nee |
Aansluitwijze | Schroefklem |
Aantal aansluitklemmen | 2 |
capaciteit aansluitklemmen | 0.75-2.5 mm² |
Aderdoorsnede | 0.75-2.5 mm² |
Tekstveld/beschrijvingsvlak | Nee |
Bevat Batterij en/of Accu | Ja |
Aangesloten object | Ja |
Besturingswijze | Zigbee |
Platform voor het downloaden van applicaties | App Store , Google Play Store |
Sturingswijze | Smartphone apps |
Met spraakbesturing | Ja |
Interoperabiliteit van het verbindingsprotocol | Ja |
Te verbinden via een Internetbox | Ja |
Compatibele spraakassistenten | Google Assistant , Amazon Alexa , Apple Siri |
Naam van de applicatie | Home + Control |
Gebruiksfunctie van het product | Lighting management |
Programmeerbaar | Ja |
Documentatie
3 documenten
Gebruikers-instructie
Lastenboek
Lastenboek
3 documenten
Overeenkomst
Decl. UE RED-A 3784 B
(0.21 Mo)
Overeenkomst
CEBEC-21532
(0.72 Mo)
Overeenkomst
OC / CB-FR_706899
(0.55 Mo)
SELECTEER