Dit product is niet meer beschikbaar
![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/74/LG-741886-WEB-F.jpg)
Valena NWN - kant-en-klare kit Rolluikschakel.+ RF bed. Zwar
VALENA NEXT
LEGRAND
Valena NWN - kant-en-klare kit Rolluikschakel.+ RF bed. Zwar
Ref. 741886
EAN-nr.
3414971404533
Valena NWN - kant-en-klare kit Rolluikschakel.+ RF bed. Zwar
Prijs op aanvraag
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Bussysteem KNX | Nee |
---|---|
Bussysteem KNX-RF (radiofrequent) | Nee |
Bussysteem radiofrequent | Ja |
Bussysteem LON | Nee |
Bussysteem Powerline | Nee |
Andere bussystemen | Zigbee |
Radiofrequent bidirectioneel | Ja |
Montagewijze | Inbouw (stucwerk) |
Busaansluiting incl. | Nee |
Busmodule afneembaar | Nee |
Manuele bediening | Ja |
Met LED indicatie | Ja |
Aantal ingangen | 4 |
Schakelstroom ohms | 2 A |
Max. schakelvermogen | 500 W |
Max. aantal jaloezie-uitgangen | 1 |
Met schakelfunctie | Ja |
Type stroom | AC |
Beschermingsgraad (IP) | IP41 |
Min. diepte van de inbouwdoos | 40 mm |
Slagvastheid | IK04 |
Gebruikstemperatuur | 5-45 °C |
opslagtemperatuur | 0-45 °C |
Nom. spanning | 100-240 V |
Frequentie | 50-60 Hz |
---|---|
Verbruik in de wachtstand | 0.1 mA |
Nulleider verplicht | Ja |
Aanduiding markering van de aansluitklemmen | Ja |
Conform de tests voor inwerkingstelling (1000V) | Nee |
Kleur | Zwart |
Halogeenvrij | Ja |
Antibacteriële behandeling | Nee |
Aansluitwijze | Schroefklem |
Aantal aansluitklemmen | 4 |
capaciteit aansluitklemmen | 1.5-2.5 mm² |
Bevat Batterij en/of Accu | Ja |
Aangesloten object | Ja |
Besturingswijze | Zigbee |
Platform voor het downloaden van applicaties | App Store , Google Play Store |
Sturingswijze | Smartphone apps |
Met spraakbesturing | Ja |
Interoperabiliteit van het verbindingsprotocol | Ja |
Te verbinden via een Internetbox | Ja |
Compatibele spraakassistenten | Google Assistant , Amazon Alexa , Apple Siri |
Naam van de applicatie | Home + Control |
Gebruiksfunctie van het product | Shutter management |
Programmeerbaar | Ja |
Documentatie
3 documenten
Gebruikers-instructie
Lastenboek
Lastenboek
3 documenten
Overeenkomst
Decl. UE RED-A 3784 B
(0.21 Mo)
Overeenkomst
CEBEC-21532
(0.72 Mo)
Overeenkomst
OC / CB-FR_706899
(0.55 Mo)
SELECTEER