![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/74/LG-741811-WEB-F.jpg)
Valena NWN - Geconnecteerd Schuko stopcontact 16A Wit
VALENA NEXT
LEGRAND
Valena NWN - Geconnecteerd Schuko stopcontact 16A Wit
Ref. 741811
EAN-nr.
3414971403796
Valena NWN - Geconnecteerd Schuko stopcontact 16A Wit
Productgroep : B08
48,88 €
/
stuk
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Geschikt voor dimmer | Nee |
---|---|
Geschikt voor pulsdrukker | Nee |
Geschikt voor rolluikschakelaar | Nee |
Geschikt voor jaloezieschakelaar | Nee |
Geschikt voor jaloezie-/rolluikschakelaar | Nee |
Geschikt voor schakelaar | Nee |
In behuizing | Ja |
In buisvoetbehuizing | Nee |
SMD-module/printplaat | Nee |
Stroomvoorziening | 230 V AC |
Druktoetsenmodus | Nee |
Schakelmodus | Ja |
Met radio-handzender | Ja |
Met radiocodeerapparaat | Nee |
Met radioknop | Nee |
Aantal relais | 1 |
Montagewijze | Inbouw (stucwerk) |
Materiaal | Kunststof |
Kwaliteitsklasse | Thermoplast |
Halogeenvrij | Ja |
Oppervlaktebescherming | Geen (onbehandeld) |
Uitvoering oppervlakte | Glanzend |
Bevestigingswijze | Klauw-/schroefbevestiging |
Kleur | Wit |
RAL-nummer (vergelijkbaar) | 9003 |
Transparant | Nee |
Geschikt voor beschermingsgraad (IP) | IP41 |
Beschermingsgraad (NEMA) | Overig |
Radiofrequentie | 2400 MHz |
Modulatie | UKW (FM) |
Rollingcode-systeem | Ja |
---|---|
Aantal commando's | 0 |
Compatible met Apple HomeKit | Ja |
Compatible met Google Assistant | Ja |
Compatible met Amazon Alexa | Ja |
Met IFTTT ondersteuning | Nee |
Breedte | 83 mm |
Hoogte | 83 mm |
Diepte | 44 mm |
Inbouwdiepte | 31.5 mm |
Slagvastheid | IK04 |
Gebruikstemperatuur | 5-45 °C |
opslagtemperatuur | 0-45 °C |
Verbruik in de wachtstand | 1.6 mA |
Nulleider verplicht | Ja |
Conform de tests voor inwerkingstelling (1000V) | Nee |
Antibacteriële behandeling | Nee |
Bevat Batterij en/of Accu | Nee |
Aangesloten object | Ja |
Besturingswijze | Zigbee |
Platform voor het downloaden van applicaties | App Store , Google Play Store |
Sturingswijze | Smartphone apps |
Programmeerbaar | Ja |
Interoperabiliteit van het verbindingsprotocol | Ja |
Met spraakbesturing | Ja |
Compatibele spraakassistenten | Google Assistant , Amazon Alexa , Apple Siri |
Naam van de applicatie | Home + Control |
Gebruiksfunctie van het product | Energy distribution |
Te verbinden via een Internetbox | Ja |
Documentatie
6 documenten
Technische fiche
Gebruikers-instructie
Technische fiche
Lastenboek
Lastenboek
Technische fiche
3 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Brochures
1 document
3D Autocad
SELECTEER