Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo print

Valena NWN - contactinterface voor drukknop of schakelaar

VALENA NEXT WITH NETATMO LEGRAND

Valena NWN - contactinterface voor drukknop of schakelaar

Ref. 067694 EAN-nr. 3414971346680

Valena NWN - contactinterface voor drukknop of schakelaar

Productgroep : B08
63,82 €
Richtprijs Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen

Technische kenmerken

Radiofrequentie 2400 MHz
Rollingcode-systeem Ja
Codelengte (Bit) 128
Reikwijdte 185 m
Aantal commando's 2
Met radio-handzender Ja
Radiotransmitter inbouw Ja
Radiotransmitter opbouw Nee
Met radiocodeerapparaat Ja
Beschermingsgraad (IP) IP20
Beschermende afdekking toetsenbord Nee
Stroomvoorziening Batterij
Breedte 40.5 mm
Hoogte 40 mm
Diepte 11 mm
Inbouwdiepte 11 mm
Slagvastheid IK02
Gebruikstemperatuur 5-45 °C
opslagtemperatuur 0-45 °C
Verbruik in de wachtstand 0 mA
Nulleider verplicht Nee
Conform de tests voor inwerkingstelling (1000V) Nee
Kleur Zwart
Halogeenvrij Ja
Antibacteriële behandeling Nee
Montagewijze Inbouw (stucwerk)
Bevat Batterij en/of Accu Ja
Aangesloten object Ja
Besturingswijze Zigbee
Platform voor het downloaden van applicaties App Store , Google Play Store
Sturingswijze Smartphone apps
Programmeerbaar Ja
Interoperabiliteit van het verbindingsprotocol Ja
Met spraakbesturing Ja
Compatibele spraakassistenten Google Assistant , Amazon Alexa , Apple Siri
Naam van de applicatie Home + Control
Gebruiksfunctie van het product Lighting management
Te verbinden via een Internetbox Ja

Documentatie

7 documenten
Lastenboek
Gebruikers-instructie
LE11415AA.pdf pdf (1.05 Mo)
Lastenboek
Technische fiche
F03091EN-00.pdf pdf (0.11 Mo)
Lastenboek
Lastenboek
Technische fiche
F03091FR-00.pdf pdf (0.11 Mo)
5 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Brochures
3 documenten
Overeenkomst
Overeenkomst
NF-NF012_2347 (0.98 Mo)
Overeenkomst