Valena Next with Netatmo - rolluikschakelaar met neuter wit
VALENA NEXT
Legrand
Valena Next with Netatmo - rolluikschakelaar met neuter wit
Ref. 741807A
EAN-nr.
3414972539852
Valena Next with Netatmo - rolluikschakelaar met neuter wit
Productgroep : B08
71,17 €
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
Bussysteem KNX | Nee |
---|---|
Bussysteem KNX-RF (radiofrequent) | Nee |
Bussysteem radiofrequent | Ja |
Bussysteem LON | Nee |
Bussysteem Powerline | Nee |
Andere bussystemen | Zigbee |
Radiofrequent bidirectioneel | Ja |
Montagewijze | Inbouw (stucwerk) |
Breedte in module-eenheden | 2 |
Busaansluiting incl. | Nee |
Busmodule afneembaar | Nee |
Manuele bediening | Ja |
Met LED indicatie | Ja |
Aantal ingangen | 4 |
Schakelstroom ohms | 2 A |
Max. schakelvermogen | 500 W |
Max. aantal jaloezie-uitgangen | 1 |
Met schakelfunctie | Ja |
Type stroom | AC |
Beschermingsgraad (IP) | IP20 |
Min. diepte van de inbouwdoos | 40 mm |
Breedte | 83 mm |
Hoogte | 83 mm |
Diepte | 44.5 mm |
Inbouwdiepte | 32.5 mm |
Slagvastheid | IK04 |
Gebruikstemperatuur | 5-45 °C |
opslagtemperatuur | 0-45 °C |
---|---|
Nom. spanning | 100-240 V |
Frequentie | 50-60 Hz |
Verbruik in de wachtstand | 2.1 mA |
Nulleider verplicht | Ja |
Aanduiding markering van de aansluitklemmen | Ja |
Conform de tests voor inwerkingstelling (1000V) | Nee |
Kleur | Wit |
RAL-nummer | 9003 |
Halogeenvrij | Ja |
Antibacteriële behandeling | Nee |
Aansluitwijze | Schroefklem |
Aantal aansluitklemmen | 4 |
capaciteit aansluitklemmen | 1.5-2.5 mm² |
Bevat Batterij en/of Accu | Nee |
Aangesloten object | Ja |
Besturingswijze | Zigbee |
Platform voor het downloaden van applicaties | App Store , Google Play Store |
Sturingswijze | Smartphone apps |
Programmeerbaar | Ja |
Interoperabiliteit van het verbindingsprotocol | Ja |
Met spraakbesturing | Ja |
Compatibele spraakassistenten | Google Assistant , Amazon Alexa , Apple Siri |
Naam van de applicatie | Home + Control |
Gebruiksfunctie van het product | Shutter management |
Te verbinden via een Internetbox | Ja |
Documentatie
4 documenten
Technische fiche
Technische fiche
Gebruikers-instructie
Technische fiche
1 document
Brochures
1 document
Overeenkomst
Decl. UE RED-A 4112 B
(0.45 Mo)
SELECTEER