![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/74/LG-741741-WEB-R.jpg)
Val wisselsch. verlicht 10AX volledig app.zwart met spankl.
VALENA NEXT
LEGRAND
Val wisselsch. verlicht 10AX volledig app.zwart met spankl.
Ref. 741741
EAN-nr.
3414971278301
Val wisselsch. verlicht 10AX volledig app.zwart met spankl.
Productgroep : 30
10,40 €
/
stuk
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Type schakeling | Wisselschakelaar |
---|---|
Bedieningswijze | Wip/drukker |
Samenstelling | Basiselement met centrale afdekplaat |
Drukvlakschakelaar | Nee |
Aantal wippen | 1 |
Montagewijze | Inbouw (stucwerk) |
Bevestigingswijze | Klauw-/schroefbevestiging |
Met montageplaat | Ja |
Materiaal | Kunststof |
Kwaliteitsklasse | Thermoplast |
Halogeenvrij | Ja |
Antibacteriële behandeling | Nee |
Oppervlaktebescherming | Geen (onbehandeld) |
Uitvoering oppervlakte | Glanzend |
Kleur | Zwart |
RAL-nummer (vergelijkbaar) | 9003 |
Kleur schakelelement | Zwart |
Tekstveld/beschrijvingsvlak | Nee |
Verlichting | Nee |
Functie verlichting | Controle en oriëntatie |
Type verlichting | LED niet uitwisselbaar |
Geschikt voor beschermingsgraad (IP) | IP31 |
Slagvastheid | IK04 |
Nom. spanning | 250 V |
Nom. (meet)stroom | 10 A |
---|---|
Schakelstroom voor fluorescentielampen | 10 AX |
Terugmeldcontact | Nee |
Aansluitwijze | Overig |
Verwarmingsschakelaar | Nee |
Wasmachineschakelaar | Nee |
Schakelmateriaalbreedte | 45 mm |
Schakelmateriaalhoogte | 45 mm |
Schakelmateriaaldiepte | 36 mm |
Inbouwdiepte | 24 mm |
Min. diepte van de inbouwdoos | 30 mm |
Compatible met Apple HomeKit | Nee |
Compatible met Google Assistant | Nee |
Compatible met Amazon Alexa | Nee |
Met IFTTT ondersteuning | Nee |
Gebruikstemperatuur | -5-35 °C |
opslagtemperatuur | -10-70 °C |
Spanningstype | AC |
Frequentie | 50-60 Hz |
Nulleider verplicht | Nee |
Aanduiding markering van de aansluitklemmen | Ja |
capaciteit aansluitklemmen | 2.5-2.5 mm² |
Aard van de kabel voor verbinding | Rigid |
Aderdoorsnede | 2.5-2.5 mm² |
Documentatie
4 documenten
Technische fiche
Lastenboek
Lastenboek
Technische fiche
5 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Brochures
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
SELECTEER