Dit product is niet meer beschikbaar
![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/74/LG-741558-WEB-R.jpg)
Val ventilatiebediening 3 pos. volledig app. wit met spankl.
VALENA NEXT
Legrand
Val ventilatiebediening 3 pos. volledig app. wit met spankl.
Ref. 741558
EAN-nr.
3414971276574
Prijs op aanvraag
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Samenstelling | Overig |
---|---|
Bedieningswijze | Draaiknop |
Type schakeling | Overig |
Montagewijze | Inbouw (stucwerk) |
Materiaal | Kunststof |
Kwaliteitsklasse | Thermoplast |
Halogeenvrij | Ja |
Oppervlaktebescherming | Geen (onbehandeld) |
Uitvoering oppervlakte | Glanzend |
Kleur | Wit |
RAL-nummer (vergelijkbaar) | 9003 |
Transparant | Nee |
Geschikt voor beschermingsgraad (IP) | IP41 |
Nom. (meet)stroom | 20 A |
Nom. spanning | 240 V |
Bevestigingswijze | Bevestiging met schroef |
Hoogte | 74 mm |
---|---|
Diepte | 74 mm |
Inbouwdiepte | 35 mm |
Slagvastheid | IK04 |
Gebruikstemperatuur | -5-50 °C |
opslagtemperatuur | -10-60 °C |
Spanningstype | Overig |
Frequentie | 50-60 Hz |
Aanduiding markering van de aansluitklemmen | Ja |
Aansluitwijze | Schroefklem |
Aantal aansluitklemmen | 3 |
capaciteit aansluitklemmen | 2.5-2.5 mm² |
Aard van de kabel voor verbinding | Flexible or rigid |
Met contactdoos | Nee |
Tekstveld/beschrijvingsvlak | Nee |
Documentatie
6 documenten
Gebruikers-instructie
Technische fiche
Gebruikers-instructie
Lastenboek
Lastenboek
Technische fiche
SELECTEER