Val ventilatiebediening 3 pos. volledig app. alu met spankl.
VALENA NEXT
LEGRAND
Val ventilatiebediening 3 pos. volledig app. alu met spankl.
Ref. 741658
EAN-nr.
3414971277649
Val ventilatiebediening 3 pos. volledig app. alu met spankl.
Productgroep : 30
46,54 €
/
stuk
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Samenstelling | Overig |
---|---|
Bedieningswijze | Draaiknop |
Type schakeling | Overig |
Montagewijze | Inbouw (stucwerk) |
Materiaal | Kunststof |
Kwaliteitsklasse | Thermoplast |
Halogeenvrij | Ja |
Oppervlaktebescherming | Gelakt |
Uitvoering oppervlakte | Mat |
Kleur | Aluminium |
Transparant | Nee |
Geschikt voor beschermingsgraad (IP) | IP41 |
Nom. (meet)stroom | 20 A |
Nom. spanning | 240 V |
Bevestigingswijze | Bevestiging met schroef |
Hoogte | 74 mm |
---|---|
Diepte | 74 mm |
Inbouwdiepte | 35 mm |
Slagvastheid | IK04 |
Gebruikstemperatuur | -5-50 °C |
opslagtemperatuur | -10-60 °C |
Spanningstype | Overig |
Frequentie | 50-60 Hz |
Aanduiding markering van de aansluitklemmen | Ja |
Aansluitwijze | Schroefklem |
Aantal aansluitklemmen | 3 |
capaciteit aansluitklemmen | 2.5-2.5 mm² |
Aard van de kabel voor verbinding | Flexible or rigid |
Met contactdoos | Nee |
Tekstveld/beschrijvingsvlak | Nee |
Documentatie
6 documenten
Gebruikers-instructie
Technische fiche
Gebruikers-instructie
Lastenboek
Lastenboek
Technische fiche
1 document
Brochures
SELECTEER