Val tweepolige schakelaar 16AX volledig app.zwart met spankl
VALENA NEXT
LEGRAND
Val tweepolige schakelaar 16AX volledig app.zwart met spankl
Ref. 741743
EAN-nr.
3414971278363
Val tweepolige schakelaar 16AX volledig app.zwart met spankl
Productgroep : 30
15,08 €
/
stuk
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Type schakeling | Tweepolige schakelaar |
---|---|
Bedieningswijze | Wip/drukker |
Samenstelling | Basiselement met centrale afdekplaat |
Drukvlakschakelaar | Nee |
Aantal wippen | 1 |
Montagewijze | Inbouw (stucwerk) |
Bevestigingswijze | Klauw-/schroefbevestiging |
Met montageplaat | Ja |
Materiaal | Kunststof |
Kwaliteitsklasse | Thermoplast |
Halogeenvrij | Ja |
Antibacteriële behandeling | Nee |
Oppervlaktebescherming | Gelakt |
Uitvoering oppervlakte | Mat |
Kleur | Zwart |
Kleur schakelelement | Zwart |
Tekstveld/beschrijvingsvlak | Nee |
Verlichting | Nee |
Functie verlichting | Overig |
Type verlichting | Overig |
Geschikt voor beschermingsgraad (IP) | IP31 |
Slagvastheid | IK04 |
Nom. spanning | 250 V |
Nom. (meet)stroom | 16 A |
Schakelstroom voor fluorescentielampen | 10 AX |
---|---|
Terugmeldcontact | Nee |
Aansluitwijze | Schroefklem |
Verwarmingsschakelaar | Nee |
Wasmachineschakelaar | Nee |
Schakelmateriaalbreedte | 74 mm |
Schakelmateriaalhoogte | 74 mm |
Schakelmateriaaldiepte | 42.5 mm |
Inbouwdiepte | 29.5 mm |
Min. diepte van de inbouwdoos | 30 mm |
Compatible met Apple HomeKit | Nee |
Compatible met Google Assistant | Nee |
Compatible met Amazon Alexa | Nee |
Met IFTTT ondersteuning | Nee |
Gebruikstemperatuur | -5-35 °C |
opslagtemperatuur | -10-70 °C |
Spanningstype | AC |
Frequentie | 50-60 Hz |
Nulleider verplicht | Nee |
Aanduiding markering van de aansluitklemmen | Ja |
capaciteit aansluitklemmen | 4-4 mm² |
Aard van de kabel voor verbinding | Flexible or rigid |
Aderdoorsnede | 4-4 mm² |
Documentatie
3 documenten
Lastenboek
Technische fiche
Lastenboek
3 documenten
Catalogus commerciële pagina
Brochures
Catalogus commerciële pagina
SELECTEER