![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/74/LG-741673-WEB-R.jpg)
Val TV/FM/SAT ctdoos ster volledig app. alu met spankl.
VALENA NEXT
LEGRAND
Val TV/FM/SAT ctdoos ster volledig app. alu met spankl.
Ref. 741673
EAN-nr.
3414971277861
Val TV/FM/SAT ctdoos ster volledig app. alu met spankl.
Productgroep : 30
36,25 €
/
stuk
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Uitvoering | Einddoos |
---|---|
Uitvoering wandcontactdoos | TV/RD/SAT |
DAB+ | Ja |
Montagewijze | Inbouw (stucwerk) |
Uitvoeringsvorm afdekking | Centraalplaat |
Aansluitdemping bij 860 MHz | 1.5 dB |
Aansluitdemping bij 2150 MHz | 2 dB |
Aantal outputs | 3 |
Geschikt voor kabelmodem | Nee |
Doorgangsdemping bij 860 MHz | 1.5 dB |
Doorgangsdemping bij 2150 MHz | 1.5 dB |
Voeding op afstand mogelijk | Ja |
Radio frequentieband | 87.5-240 MHz |
SAT-frequentieband | 950-2400 MHz |
Kleur | Aluminium |
Oppervlaktebescherming | Gelakt |
---|---|
Uitvoering oppervlakte | Mat |
Materiaal | Kunststof |
Kwaliteitsklasse | Thermoplast |
Halogeenvrij | Ja |
Antibacteriële behandeling | Nee |
Beschermingsgraad (IP) | IP21 |
Slagvastheid | IK04 |
Schakelmateriaalbreedte | 45 mm |
Schakelmateriaalhoogte | 45 mm |
Schakelmateriaaldiepte | 40 mm |
Min. diepte van de inbouwdoos | 28 mm |
Gebruikstemperatuur | -5-35 °C |
opslagtemperatuur | -5-35 °C |
Aanduiding markering van de aansluitklemmen | Nee |
Documentatie
4 documenten
Lastenboek
Technische fiche
Lastenboek
Technische fiche
3 documenten
Catalogus commerciële pagina
Brochures
Catalogus commerciële pagina
SELECTEER