Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo print

Val trekdrukknop 6A volledig app. wit met spankl.

VALENA NEXT LEGRAND

Val trekdrukknop 6A volledig app. wit met spankl.

Ref. 741552 EAN-nr. 3414971276468

Val trekdrukknop 6A volledig app. wit met spankl.

Productgroep : 30
10,96 € / stuk
Richtprijs Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen

Technische kenmerken

Samenstelling Basiselement met centrale afdekplaat
Uitvoering Enkel drukcontact
Bedieningswijze Trekkoord
Aantal contacten als verbreekcontact 0
Aantal contacten als maakcontact 0
Aantal contacten als wisselcontact 1
Contactloze uitvoering Nee
Aantal wippen 1
Aantal modules (bij modulair systeem) 2
Aantal polen 2
Nom. spanning 250 V
Nom. (meet)stroom 6 A
Met verlichting Nee
Met lichtbron Nee
Met signaallamp Nee
Terugmeldcontact Nee
Aansluitwijze Steekklem
Montagewijze Inbouw (stucwerk)
Bevestigingswijze Inklemmen (snap)
Materiaal Kunststof
Kwaliteitsklasse Thermoplast
Halogeenvrij Ja
Antibacteriële behandeling Nee
Oppervlaktebescherming Geen (onbehandeld)
Uitvoering oppervlakte Glanzend
Kleur Wit
RAL-nummer (vergelijkbaar) 9003
Transparant Nee
Tekstveld/beschrijvingsvlak Nee
Opdruk Geen
Geschikt voor beschermingsgraad (IP) IP31
Slagvastheid IK04
Schakelmateriaalbreedte 45 mm
Schakelmateriaalhoogte 45 mm
Schakelmateriaaldiepte 50.4 mm
Min. diepte van de inbouwdoos 40 mm
Compatible met Apple HomeKit Nee
Compatible met Google Assistant Nee
Compatible met Amazon Alexa Nee
Met IFTTT ondersteuning Nee
Inbouwdiepte 28.4 mm
Gebruikstemperatuur -5-35 °C
opslagtemperatuur -10-70 °C
Spanningstype AC
Frequentie 50-60 Hz
Aanduiding markering van de aansluitklemmen Ja
capaciteit aansluitklemmen 2.5-2.5 mm²
Aard van de kabel voor verbinding Rigid
Aderdoorsnede 2.5-2.5 mm²

Documentatie

3 documenten
Lastenboek
Lastenboek
Technische fiche
F02662FR-01.pdf pdf (0.26 Mo)
3 documenten
Catalogus commerciële pagina
Brochures
Catalogus commerciële pagina
1 document
3D Autocad
3D_LG-741552.stp ifc (13.52 Mo)
2 documenten
Overeenkomst
Overeenkomst
CEBEC-22486 (4.43 Mo)