![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/74/LG-741659-WEB-R.jpg)
Val rolluikschakelaar volledig app. alu met spankl.
VALENA NEXT
LEGRAND
Val rolluikschakelaar volledig app. alu met spankl.
Ref. 741659
EAN-nr.
3414971277663
Val rolluikschakelaar volledig app. alu met spankl.
Productgroep : 30
22,73 €
/
stuk
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Samenstelling | Modulair element voor schakelmateriaal |
---|---|
Uitvoering | Eenpolige schakelaar |
Aantal polen | 1 |
Bedieningswijze | Wip |
Mechanisch bedienbaar | Ja |
Elektronisch bedienbaar | Nee |
Montagewijze | Inbouw (stucwerk) |
Materiaal | Kunststof |
Kwaliteitsklasse | Thermoplast |
Halogeenvrij | Ja |
Oppervlaktebescherming | Gelakt |
Uitvoering oppervlakte | Mat |
Bevestigingswijze | Bevestiging met schroef |
Aansluitwijze | Steekklem |
Kleur | Aluminium |
Transparant | Nee |
Tekstveld/beschrijvingsvlak | Nee |
Geschikt voor beschermingsgraad (IP) | IP41 |
Nom. (meet)stroom | 6 A |
Nom. spanning | 250 V |
Aantal toetsen | 3 |
Aantal modules (bij modulair systeem) | 2 |
Schakelmateriaalbreedte | 45 mm |
---|---|
Schakelmateriaalhoogte | 45 mm |
Schakelmateriaaldiepte | 35 mm |
Inbouwdiepte | 23 mm |
Min. diepte van de inbouwdoos | 40 mm |
Compatible met Apple HomeKit | Nee |
Compatible met Google Assistant | Nee |
Compatible met Amazon Alexa | Nee |
Met IFTTT ondersteuning | Nee |
Slagvastheid | IK04 |
Gebruikstemperatuur | -5-50 °C |
opslagtemperatuur | -10-70 °C |
Spanningstype | Overig |
Frequentie | 50-60 Hz |
Type verlichting | Niet van toepassing |
Aanduiding markering van de aansluitklemmen | Ja |
Antibacteriële behandeling | Nee |
Aantal aansluitklemmen | 2 |
capaciteit aansluitklemmen | 2.5-2.5 mm² |
Aard van de kabel voor verbinding | Rigid |
Aderdoorsnede | 2.5-2.5 mm² |
Documentatie
3 documenten
Technische fiche
Lastenboek
Lastenboek
3 documenten
Catalogus commerciële pagina
Brochures
Catalogus commerciële pagina
SELECTEER