Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo print

Val rolluikdrukknop volledig app.zwart met spankl.

VALENA NEXT LEGRAND

Val rolluikdrukknop volledig app.zwart met spankl.

Ref. 741757 EAN-nr. 3414971278684

Val rolluikdrukknop volledig app.zwart met spankl.

Productgroep : 30
22,73 € / stuk
Richtprijs Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen

Technische kenmerken

Samenstelling Modulair element voor schakelmateriaal
Uitvoering Eenpolig drukcontact
Aantal polen 1
Bedieningswijze Wip
Mechanisch bedienbaar Ja
Elektronisch bedienbaar Nee
Montagewijze Inbouw (stucwerk)
Materiaal Kunststof
Kwaliteitsklasse Thermoplast
Halogeenvrij Ja
Oppervlaktebescherming Gelakt
Uitvoering oppervlakte Mat
Bevestigingswijze Bevestiging met schroef
Aansluitwijze Steekklem
Kleur Zwart
Transparant Nee
Tekstveld/beschrijvingsvlak Nee
Geschikt voor beschermingsgraad (IP) IP41
Nom. (meet)stroom 6 A
Nom. spanning 250 V
Aantal toetsen 3
Aantal modules (bij modulair systeem) 2
Schakelmateriaalbreedte 45 mm
Schakelmateriaalhoogte 45 mm
Schakelmateriaaldiepte 35 mm
Inbouwdiepte 23 mm
Min. diepte van de inbouwdoos 40 mm
Compatible met Apple HomeKit Nee
Compatible met Google Assistant Nee
Compatible met Amazon Alexa Nee
Met IFTTT ondersteuning Nee
Slagvastheid IK04
Gebruikstemperatuur -5-50 °C
opslagtemperatuur -10-70 °C
Spanningstype Overig
Frequentie 50-60 Hz
Type verlichting Niet van toepassing
Aanduiding markering van de aansluitklemmen Ja
Antibacteriële behandeling Nee
Aantal aansluitklemmen 2
capaciteit aansluitklemmen 2.5-2.5 mm²
Aard van de kabel voor verbinding Rigid
Aderdoorsnede 2.5-2.5 mm²

Documentatie

4 documenten
Gebruikers-instructie
LE10831AB.pdf pdf (0.13 Mo)
Technische fiche
F02663FR-00.pdf pdf (0.33 Mo)
Lastenboek
Lastenboek
3 documenten
Catalogus commerciële pagina
Brochures
Catalogus commerciële pagina
2 documenten
Overeenkomst
Overeenkomst
CEBEC-22486 (4.43 Mo)